Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Ez a kép a BoveniJ kórházat mutatja

A BoveniJ kórház intelligens tűzbiztonsági rendszert választ

Az amszterdami BoveniJ kórház új, erősen digitalizált tűzjelző rendszere megbízható értesítéseket biztosít, ezáltal elősegíti a kórházban a nyugalmat. A rendszer teljes mértékben integrálva van a kórház sürgősségi reagáló csapatába, és előkészíti az utat a prediktív karbantartáshoz.

Willy Frits, a mérnöki osztály vezetője úgy véli, fontos, hogy az osztály megtartsa az irányítást. Az építési koordinátorral, a létesítményvezetővel és a Promaint mérnöki céggel együtt hosszú távú karbantartási tervet és szabványos előírásokat dolgozott ki a projektek egységes végrehajtásához. A műszaki személyzet a kezdetektől fogva részt vesz a projektekben, hogy később fenntarthassák a rendszereket, és a tudás a kórházban marad. „Meghibásodások vagy események esetén az első fél órán belül biztosítanunk kell, hogy az elsődleges folyamat folytatódjon” - magyarázza Frits. „Ezért nem akarunk túlzottan függni a külső partnerektől, és elengedhetetlen, hogy jól ismerjük saját rendszereinket.”


Hamis riasztások

A kórház korábbi tűzriasztó vezérlőpanelei sok hamis riasztást generáltak, ami szorongáshoz és riasztási fáradtsághoz vezetett. A személyzet egyre inkább úgy döntött, hogy távol marad, amikor riasztás hangzott, feltételezve, hogy valójában semmi baj nincs. Frits: „A tűzjelző vezérlőpult újraterjesztése költséges és összetett folyamat lesz, amely nem garantálja a sikert.” A Het Bovenij egyike annak a 14 amszterdami egészségügyi intézménynek, amelyek az Amszterdam-Amstellandi Tűzoltósággal közösen aláírták a Egészségügyi tűzvédelmi Egyezmény . Ez jelentette a tűzbiztonság további javítását célzó kockázatalapú megközelítés kezdetét. „Ez volt az oka annak, hogy úgy döntöttünk, hogy korán kicserélik a rendszert, annak ellenére, hogy még nem volt teljesen értékcsökkenve. A Siemenst az intelligens technológiájuk miatt választottuk.”

Áramérzékelőink távolról pontosan beállíthatók a hamis riasztások megelőzése érdekében. Ez megbízhatóbbá teszi a riasztórendszert.
Willy Frits , vezető mérnöki osztály, BoveniJ kórház

Az értesítések ellenőrzése az alkalmazáson keresztül

Image BovenIJ hospital Willy Frits and Eric Hendrikman

Willy Frits, a BoveniJ mérnöki osztályvezetője és Eric Hendrikman, a Siemens tűzbiztonsági projektmenedzsere az új tűzvédelmi rendszer előtt.

A Siemens bemutatta a Fire Connect alkalmazás a BoveniJ-nél. Tűzjelző bekapcsolásakor először a vészhelyzeti reagálási csapat tagjainak (ERT) és a műszaki személyzet kiválasztott csoportját értesítik, hogy kezdeti reagálóként szolgáljanak. Az alkalmazásban láthatják, hogy melyik helyiségben vált ki a riasztás, és felmérhetik a helyzetet a helyszínen. A hamis riasztások visszaállíthatók az alkalmazáson keresztül, a geofencing biztosítja, hogy ezt csak a műszaki személyzet és a vészhelyzeti reagáló csoport tagjai tehetik meg, akik fizikailag jelen vannak a kórházban. Valódi riasztás esetén kézi tűzjelző aktiválódik, amely után a többi vészhelyzeti reagálási csapat tagját hívják, és szükség esetén megkezdődik az evakuálás. „Ezekkel a „cserkészekkel” együttműködve minimalizáljuk a zavarokat, és lehetővé tesszük egészségügyi személyzetünk számára, hogy teljes mértékben gondozási feladataikra összpontosítsanak” - mondja Frits.

A Siemens figyelemmel kíséri a felhőben lévő összes tűzbiztonsági rendszeradatot, és észleli a háttérben lévő riasztási szinteket, amelyeket magán a kórházban még nem észleltek. Ha az érzékelő közel van a riasztási küszöbhöz, az okot azonnal megvizsgálják. „Régebben sok hamis riasztást kaptunk, például a központi konyhában lévő gőz miatt, vagy amikor porlasztó kezeléseket adtunk asztmás betegeknek” - magyarázza Frits. „Az áramérzékelőink pontosan távolról állíthatók ennek megakadályozása érdekében. Ez megbízhatóbbá teszi a riasztási szintet. Folyamatosan kommunikálunk, hogy tovább javítsuk ezt. Ez azt is megakadályozza, hogy a tűzoltóság évente legalább kétszer érkezjen ellenőrzésekre. A tűzbiztonság felelőssége egyre inkább a végfelhasználót terheli.”

A szabvány felett

Ennek a felelősségtudatnak köszönhetően a BoveniJ a tűzbiztonsági rendszer megújításával párhuzamosan felülvizsgálta tűzbiztonsági politikáját is. Végül is a tűzbiztonság túlmutat a telepítésen. Az NEN 2535 C. melléklete szerint a füst és a lángok terjedésének megakadályozása érdekében az ajtóknak tűzjelzés esetén automatikusan be kell zárniuk. Frits kérésére most csak az illetékes osztály ajtói záródnak be, nem pedig minden ajtó, ahogy korábban volt. Ezenkívül a kórház jóváhagyást kapott a felügyelőstől a szabványtól való részleges eltérésre: az OR komplexumban lévő hermetikus ajtók mágnesei tűzriasztás esetén nem kapcsolódnak ki automatikusan áramtalanításra. Ez megakadályozza, hogy az emberek potenciálisan ne tudjanak biztonságosan kilépni. Frits: „A hermetikus ajtók nehézek, nem mindenki tudja manuálisan kinyitni őket. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem deaktiváljuk őket. A standard meghatározza a tűzbiztonság minimális szintjét, de betegbiztonsági szempontból néha eltérő megfontolásokat teszünk, és egy lépéssel tovább megyünk. Például stroboszkópos lámpákat telepítettünk a műtőbe, hogy riasztás esetén figyelmeztessék a sebészet. Így megakadályozzuk, hogy a vészhelyzeti reagáló csapat tagja bejusson a műtét során, és jelentse, hogy tűz van.”

BovenIJ hospital smart fire safety system - no disturbance - IMAGE

Nincs zavar

A tűzvédelmi rendszer felújítása során a gondozó személyzetet és a betegeket nem kellett kellemetlenséget okozni. A szerződés odaítélésétől kezdve a Siemens volt felelős mind a régi, mind az új rendszerekért. „Lépésről lépésre kicseréltük a meglévő detektorokat” - mondja Eric Hendrikman, a Siemens tűzvédelmi projektvezetője. „Először öt naponta, aztán tíz, végül még több. Fontos, hogy előre alaposan átgondoljuk a dolgokat, alaposan megtervezzük és partnerségben hajtsuk végre; különben sok zavart okoz. Először kísérleti projekteket hajtottunk végre, hogy teszteljék megközelítésünket.”

Tanúsítás

A tűzbiztonsági rendszert 2025 márciusában tanúsították. Frits számára ez a minőség bizonyítéka és jutalom mind a BoveniJ, mind a Siemens kemény munkájáért. „Tudtuk, hogy ez egy nagy vállalkozás lesz. A tűzbiztonság számos alrendszerbe van beágyazva, amelyeket először le kellett választani. Például az első emeleten fellépő tűz esetén a lift nem mehet oda, és az ajtók belépési vezérlését ideiglenesen le kell tiltani. De mit csinálsz az orvostudományi szekrények hozzáférés-szabályozásával? Erről egyértelmű megállapodásokat kellett kötnünk.” A Siemens továbbra is részt vesz majd a jövőbeni projektekben, például a felújításokban, hogy biztosítsa a tűzbiztonság megfelelő kezelését. Frits: „Így tartjuk együtt a tűzbiztonság magas szintjét. Végső soron egy dolog a legfontosabb számomra: az egészségügyi szolgáltatók és a betegek biztonsága.”

Zavarmentes tesztelés

Egy évvel a befejezést követően minden detektort a hagyományos módszerrel tesztelnek: tesztszondával. Ahogy a digitális szolgáltatások továbbra is bevezetnek, a kórház áttér a zavarmentes tesztelésre (DFT), amelyben a detektorok tesztelik magukat. Ez kevesebb zavart okoz az elsődleges folyamatban. Hendrikman: „Egy jelentéssel bemutathatjuk, hogy mely detektorokat tesztelték és hogyan működtek. Ennek eredményeként az ellenőrző ügynökségnek nem kell mindent alaposan ellenőriznie, hanem csak annak egy részét, ami jelentősen csökkenti az ellenőrzési időt.”

Kockázatalapú biztonság

Az új tűzbiztonsági rendszer a modern tűzbiztonság zászlóshajója. „A múltban detektort telepítettél, és ennyi volt” - mondja Hendrikman. „Most az érzékelő intelligenciát biztosít. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy együtt dolgozzunk az Egészségügyi Tűzbiztonság Egyezményével összhangban a kockázatalapú tűzbiztonság érdekében: nem statikus, hanem proaktív és a folyamatos fejlesztésre összpontosítva. A digitális képességek előkészítik az utat a prediktív karbantartáshoz is.”

Még nem fejeződött be

Willy Frits elégedett: a BoveniJ személyzete visszanyerte a tűzvédelmi rendszerbe vetett bizalmukat, amely nyugalmat és biztonságérzetet hoz a kórházba. Mégis úgy véli, hogy a projekt még nem fejeződött be. „Most folytatjuk a finomhangolást! Az alkalmazottaknak tisztában kell lenniük azzal a környezettel, amelyben dolgoznak, és tudniuk kell, mit kell tenniük, és mit ne tegyenek tűz esetén. Folyamatosan dolgozunk ezen az elkövetkező években. A nyomon követést gyakran figyelmen kívül hagyják a projektekben, de másképp csináljuk a dolgokat. Valójában csak most kezdtük el ezt a projektet.”

Április 2026