Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Befektetés az egészségügyi ellátásba: Mexikói orvosi szektor

A Siemens Financial Services adósság- és részvénymegoldásokat kínál két kiemelkedő magán egészségügyi szolgáltató számára

AUGUSZTUS 2022

Szerző: Anthony Casciano, a Siemens Financial Services Inc. vezérigazgatója

A COVID-19 feltárta az egészségügyi rendszerek meglévő sebezhetőségeit és egyenlőtlenségeit, különösen a feltörekvő piaci (EM) országokban, például Mexikóban. Az EM-országok nemcsak a világ népességének 85% -ának ad otthont, hanem a krónikus betegségek 80% -ának és az összes nem fertőző betegséggel összefüggő halálesetek 77% -ának is otthont adnak. McKinsey.

Annak ellenére, hogy a kormányzati kísérletek enyhítésére irányulnak a világjárvány hatásait, az egészségügyi rendszerek továbbra is terhelés alatt vannak. Míg az állami egészségügyi ágazat képességeinek megerősítése és az erőforrások mozgósítása továbbra is prioritás, a magánszolgáltatók kulcsszerepet játszanak Mexikó és sok más alacsony és közepes jövedelmű ország lakosságának jelentős részének kiszolgálásában.

Ez még fontosabbá teszi az olyan szolgáltatók tőkebefektetéseinek szükségességét, mint a Siemens Financial Services (SFS), a betegségek terjedésének megakadályozása, az egészségügyi rendszerek terhelésének enyhítése és az emberek életminőségének javítása érdekében szerte a világon. A finanszírozás egyre fontosabbá válik az egészségügyi ellátás szélesebb körben hozzáférhetővé tételéhez, és lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy infrastruktúrába fektessenek be, kiaknázzák az innovatív technológiákat

Az SFS, a Siemens technológiai vállalat finanszírozó ága a közelmúltban kibővítette kínálatát Latin-Amerikára a Siemens Kereskedelmi Szolgáltatások (SSC). A mexikóvárosi székhelyű SSC egyesíti az SFS globális szakértelmét és a régióban működő Siemens vállalatok helyi tudásbázisát, hogy kreatív finanszírozási megoldásokat kínáljon új és leendő ügyfeleknek. Az SSC közvetlenül, más hitelezőkkel és társbefektetőkkel együtt támogatva az ügyfeleket tőkemegoldásokkal támogatva azt tervezi, hogy segítsen az ügyfeleknek digitális technológia megszerzésében, a tőkéhez való hozzáférés növelésében és a növekedési stratégia hatékonyabb kidolgozásában.

Az SSC első tranzakciói mexikói egészségügyi rendszert támogatták

Az SFS közelmúltbeli támogatása a Grupo Angeles-nek, Mexikó legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatócsoportjának kiemeli, hogy mit kínálhatunk a régióban a helyi pénznemben. Az SFS személyre szabott finanszírozási megoldást szervezett az ügyfél igényeinek és beruházási tervének, valamint a Siemens Healthineers berendezések telepítési ütemtervének kielégítésére. Eliacid Heredia Pizzaro, az SSC ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „Az SFS a Siemens Healthineers mellett a kreatív finanszírozás és a legmodernebb technológia ideális megoldását biztosította, amely lehetővé teszi az új üzleti modelleket, amelyek támogatják a Grupo Angeles növekedési stratégiáját, és üzleti kapcsolatunkat újabb szintre emelik.”

A mexikói egészségügyi rendszer támogatásának másik kiváló példája a TecSalud közelmúltbeli beruházása a Healthec -ba, amelynek célja az ambuláns klinikák fejlesztése hat mexikói városban a következő hat évben.

Guillermo Gutierrez, az SFS részvényért felelős alelnöke így nyilatkozott: „A Finventure és a TecSalud, a Tecnológico de Monterrey — Mexikói vezető magánegyetem és Latin-Amerika egyik legrangosabb — egészségügyi rendszerével együttműködve a Siemens jól felszerelt ahhoz, hogy a mexikói közösségek minőségi egészségügyi ellátását biztosítsa.”

Míg a COVID-19 világjárvány pusztítást okozott szerte a világon, lehetőséget adott egészségügyi rendszereink fejlesztésére is. Mivel az olyan finanszírozók, mint az SSC, amelyek nagyon szükséges tőkét kínálnak, és az új és feltörekvő technológiák könnyebben elérhetővé válnak, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés könnyebbé válik azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

Kezdje el utazását