Skip to main content

Minden a biztonság kedvéért

Maximilian Walter | Siemens Év Feltalálói | Életéletre szóló teljesítmény

Egy komoly megjelenésű férfi portréja öltönyben és nyakkendőben, homályos háttérrel.

Max Walter a 2024-es év feltalálója Találmánya biztonságosabbá teszi a nagy gépeket és berendezéseket.

Max Walter, a Siemens Digital Industries munkatársa a funkcionális biztonság szakértője. Az egyedülálló Siemens Biztonsági Közösséggel, valamint az ügyfelekkel és partnerekkel együtt egy közös célja van: nulla munkahelyi balesetek. Hosszú évek óta fejleszt biztonsági megoldásokat, ez most életműdíjat nyert neki az Év 2024-es feltalálójaként.

A biztonsággal integrált filozófia

Max szerint: „A Siemens nagyon erős a biztonság terén — olyan erős, hogy megkülönbözteti a teljes termékportfóliónkat a versenytársaktól. A különbség lényegében a „biztonsággal integrált filozófiánknak” köszönhető. Ez azt jelenti, hogy termékeinkbe a biztonságot a kezdetektől fogva fő funkcióként építjük be - nem pedig kiegészítőként, amelyet később a kész rendszerhez illesztünk. Az ügyfelek számára az előny, hogy könnyebben és gazdaságosabban kapják a biztonságot. Nyilvánvaló, hogy a munkánk folyamatosan technikai kihívásokat jelent. Sok funkciónkat - amelyek ma már iparági szabványok - mások lehetetlennek tartották - például biztonsági funkciók végrehajtása egyetlen szabványos mikroprocesszoron. Vagy biztonsági adatok továbbítása normál hálózati kábelen keresztül vagy akár vezeték nélkül. Vagy biztonsági funkciók futtatása a felhőben — és még sok más. Büszke vagyok arra, hogy a Siemens Safety Community tagja lehetek, amelynek találmányai szó szerint minden nap megelőzik a súlyos (és kisebb baleseteket is).”

A kockázatok felismerése és a válaszadás

A biztonság integrálása a fejlesztésbe azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva megértsük, hol rejlenek a lehetséges kockázatok. Például egy rövid ideig elzavaró munkavállaló egy ujját összetörik egy sajtógépben, az akkumulátorok túlmelegedhetnek és kigyulladhatnak, vagy egy autonóm robot átfuttathatja az embereket egy gyárban. „Az, hogy mi a legjobb megoldás, az adott esettől függ. Kiküszöbölhetjük az ujjak zúzódásának kockázatát egy fémprésnél, például ha a nyomás csak akkor zárul be, ha a kezelő mindkét keze megnyomja egy bizonyos gombot, így egyik kéz sem lehet a sajtóban. Az a robot, amely csak akkor mozog lassan, ha észleli a közelben lévő embereket, már nem jelent veszélyt.

A kéz egy sárga biztonsági lámpafüggöny fölött lebeg, piros jelzőlámpákkal, hangsúlyozva az ipari biztonságot és az automatizálást.

A Siemensnél a biztonság a kezdetektől fogva része a koncepciónak.

A biztonság elsősorban

Egy szürke hajú és szemüvegű férfi mosolyog, miközben kék inget és sötét kabátot visel.

Találmányai megakadályozhatják a munkahelyi baleseteket.

„A balesetmegelőzés a legfontosabb prioritásunk” - ragaszkodik Max. „Ha valóban veszélyes helyzet merül fel, a biztonsági rendszernek feltétlenül fel kell ismernie és reagálnia kell. Itt nincs hely a hibának! Rendszereinket úgy terveztük, hogy minden alkalommal a biztonságosabb alternatívát alkalmazzák, még belső hardverhibák és szoftverhibák esetén is - más szóval, hogy például leállítsuk a rendszert, ahelyett, hogy bárkit veszélybe sodorjunk.”

AI-vel rendelkező emberek észlelése

Miért történnek még ma is balesetek a gyárakban? A statisztikák azt mutatják, hogy a biztonsági funkciókat gyakran vagy megkerülik, vagy egyszerűen nem telepítették őket. Ennek oka van — sok esetben a biztonsági funkciók akadályozhatják a gyors üzembe helyezést vagy javítást. „Ott jobbnak kell lennünk” - mondja Max. „Okosabb rendszerekre van szükségünk, amelyek könnyen telepíthetők, és amelyek csak akkor avatkoznak be, ha valódi veszély merül fel. Ezért fogjuk megtanítani a mesterséges intelligencia alapú biztonsági rendszereket arra, hogy megkülönböztessék az embereket és más mozgatható tárgyakat, és pontosan megtalálják az embereket. Ez azt jelenti, hogy az emberek áthaladhatnak egy termelősejten valami olyasmi, mint egy biztonsági buborék. Ha túl közel kerülnek egy géphez, a gép lelassul vagy leáll. Tehát nem kell mindent leállítani, amint bárki belép a cellába. Más mozgó tárgyak, például robotok, szállítószalagok vagy gépek nem indítják el a biztonsági megállásokat.”

A digitalizáció azt jelenti, hogy az elkövetkező években sokkal több fejlesztésre számíthatunk a termelésben. A Max és a világszerte egyedülálló Siemens Safety Community gondoskodik arról, hogy ezek a fejlesztések ne legyenek az emberi biztonság rovására.

Egy kék inget és szemüveget viselő személy mosolyog, miközben fehér háttér előtt áll.