Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
A mai technológiákra épülő futurisztikus ipari metaverzum vizuális ábrázolása.

A holnap Industrial Metaverse

A valós és a digitális világ minden nap egyre jobban konvergálódik. Az Industrial Metaverse ötlete azonban továbbra is tudományos fantasztikusnak hangzik: egy virtuális világ, amelyben valós időben kölcsönhatásba léphetünk valós világunk fotórealisztikus, fizikán alapuló digitális ikreivel.

A feltörekvő ipari metaverzum

Lépjen be egy olyan világba, ahol a pixelek és a valóság összeállnak — fedezze fel az ipari metaverzumról szóló jelentésünk eredményeit, amelyet az MIT Technology Review-val közösen készítettek.

Az alagútban lévő autók akciófelvétele, homályos, ívelt vonalakat mutatva.

Világunk digitális ábrázolása, amely nemcsak úgy néz ki, mint az igazi dolog, hanem pontosan úgy is viselkedik, mert a digital twin integrálja a fizikai objektum összes adatát az egész életciklusában. Persze, még nincs teljes értékű Industrial Metaverse. De már sok olyan technológiát használunk, amelyek a jövőben meghatározzák az Industrial Metaverse metaverzumot. Ezek közé tartozik az 5G, a mesterséges intelligencia, az éltechnológiák és különösen a digitális ikrek. A világ körüli rövid utazáson, Berlintől Londonig Nanjingig, már meglátogathat olyan helyeket, amelyek bepillantást adnak a mai jövőbe.

Nanjing: Digitális natív gyár

Nanjingban a Siemens épített egy digitális őshonos növény. Még az első beton öntése előtt az üzem teljesítményét digitális ikerrel szimulálták. Ez segített elkerülni a kis és nagy tervezési hibákat, amelyek a múltban sok pénzbe és - gyakran sokkal rosszabb - sok időbe kerültek.

Például a tervező csapat egy virtuális ellenőrzés során megfelelő szellőzés nélkül észlelhetett egy festőgépet. A való világban ez sok gondot okozott volna. Mégis csak néhány húzásra volt szükség a tervezési szakaszban, hogy megfelelőbb helyre kerüljön.

A napi műveletek során a digital twin ikertestet most használják az üzem optimalizálására a folyamatban lévő gyártás és a szimuláció közötti állandó visszacsatolási hurok révén. A digitális gyár előnyei mérhetők: a gyártási kapacitás 200% -kal, a termelékenység pedig 20% -kal nőtt

Factory workers in a metaverse environment built on today's technologies.

London: Előreláthatatlan mesterséges intelligencia

A futuristic city train is traveling through a cityscape with advanced technology and a metaverse theme.

Londonban a Siemens akár 100% -os műszaki rendelkezésre állást is garantál Thameslink vasútvonal — a mesterséges intelligencia erejével.

Minden héten 9 millió teljesítményadatot értékelnek a teljes flottáról. Ennek eredményeként az intelligens vonatok szinte intuitív módon előre jelezhetik, hogy szükség van-e karbantartási intézkedésekre és mikor, majd önállóan kezdeményezhetik a megfelelő megbízásokat. A digitális intelligencia így drasztikusan csökkenti a vonatlemondásokat és a késéseket, és hozzájárul az ügyfelek elégedettségének

Berlin: Virtuális városfejlesztés Siemensstadt² számára

Berlinben a Siemens digitális ikertechnológiát használ egy olyan városi negyed létrehozására, amely 100% -ban CO2-semleges és 100% -ban akadálymentes lesz. Ez az úgynevezett Siemensstadt „tér”.

A Bentley Systems Systems-szel együtt a Siemens egy holisztikus digital twin létrehozásával kezdte el. Ez az iker nemcsak az épületek alakjára és az utca elrendezésére vonatkozó adatokat használ; de ez az iker valós időben fogja felhasználni az energiafelhasználásra és a szállításra vonatkozó adatokat is. Ahogy az emberek elkezdik használni és otthonuknak hívják, a kerület optimalizálhatja magát, és minden nap hatékonyabbá és élhetőbbé válhat.

A digitalizáció új szintre emelése

A Siemens digitális ikertechnológiája már több mint egy évtizede segíti az ügyfeleket minden iparágban a termelékenység növelésében. Ma a Siemens az iparág legátfogóbb, fizikán alapuló digitális ikerjét kínálja. Nem csak úgy néz ki, mint az igazi dolog, hanem úgy viselkedik, mint az igazi dolog: a rendszer pontos funkcióit és viselkedését képviseli a való világban. Hogyan viselkedik egy termék, ha rázzuk, felmelegítjük, vagy futtatjuk rajta a szoftverünket? Az iker elmondja neked. Ez nem animáció, hanem a való világ igazi szimulációja.

Következő lépés: a valós és a digitális világ kombinációjának új szintre emelése. A Siemens és az NVIDIA együttműködnek az Industrial Metaverse engedélyezése. Az együttműködés első lépéseként a vállalatok kapcsolatot tervezik Siemens Xcelerator, a nyílt digitális üzleti platform és az NVIDIA Omniverse™, amely fotórealisztikus, fizikán alapuló digitális ikrek létrehozására szolgál. Ez rendkívül magával ragadó élményt nyújt az ügyfeleknek, és lehetővé teszi számukra, hogy valós időben és nagyobb magabiztossággal hozzanak döntéseket minden eddiginél több ember bevonásával — egyre közelebb hozva minket az Industrial Metaverse metaverzumhoz.