Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Planiranje materijalnih zahtjeva I

Planiranje zahtjeva za materijalom (MRP 1) optimizira nabavu, skladištenje i primjenu materijala u proizvodnji. Prati zalihe, izračunava potrebe za kupnjom i poboljšava zakazivanje putem naprednog softvera, poboljšavajući učinkovitost i zadovoljavajući zahtjeve kupaca.

Što je planiranje materijalnih zahtjeva?

MRP I prati proizvođačev inventar dolaznih sirovina i isporučenih komponenti. MRP sustav koristi ove podatke, zajedno s proizvodnim narudžbama i računima materijala (BOMs), za izračunavanje količine i vremena kupnje dodatne dolazne robe. Planiranje materijalnih zahtjeva skraćeno je "MRP I" (ili "MRP 1") kako bi se razlikovalo od planiranje proizvodnih resursa (MRP 2). MRP II obuhvaća sve mogućnosti MRP I i optimizira ostalu imovinu potrebnu u proizvodnoj operaciji: osoblje, proizvodnu opremu, rezervne dijelove i još mnogo toga.

Kada se izvodi putem softverskog rješenja, prethodno planiranje zahtjeva za materijalom uključivalo je značajnu količinu ručnog unosa i komunikacije. U današnjim digitaliziranim okruženjima, MRP I softver podržava napredno planiranje i planiranje (APS) rješenja koja koriste napredne algoritme za uravnoteženje potražnje i kapaciteta.

Kako se portfelji proizvoda diverzificiraju prema strogim zahtjevima za isporuku kupaca, planiranje zahtjeva za materijalom s omogućenim APS-om može pomoći proizvođačima da zadovolje zahtjeve postojećim zalihama ili povećaju te resurse oprezno i s velikom učinkovitošću. MRP I, kada se implementira kroz učinkovito napredno rješenje za planiranje i planiranje, pomaže proizvođačima da ispune globalne zahtjeve kupaca, poput smanjenja vremena isporuke, poboljšanog korištenja resursa i preciznog predviđanja zahtjeva za resursima. Uz MRP sustave s omogućenim APS-om, proizvođači mogu usporediti različite scenarije zakazivanja, poboljšati produktivnost te pratiti i kontrolirati inventar.

Srodni proizvodi: Opcenter Planning | Opcenter Scheduling | Opcenter Scheduling SMT

A person is standing in front of a white wall with a blurry background.

Shvatite prednosti

Poboljšana isporuka na vrijeme

Generirajte optimizirane rasporede proizvodnje i omogućite brze odgovore na promjene potražnje ili kapaciteta, osiguravajući pravovremeno ispunjenje narudžbi kupaca.

Bolja produktivnost

Smanjite zastoje i pojednostavite korištenje resursa, što dovodi do učinkovitijih proizvodnih procesa i veće proizvodnje.

Potpuna vidljivost i kontrola

Integrirajte podatke o zalihama, rasporede proizvodnje i raspodjelu resursa, omogućujući proizvođačima da prate operacije u stvarnom vremenu i donose informirane odluke za optimizaciju performansi.

Mršavije operacije

Optimizirajte razinu zaliha, smanjite otpad i pojednostavite proizvodne procese, što rezultira povećanom učinkovitošću i uštedom troškova.

Brži odgovor na promjene

Dobijte vidljivost u stvarnom vremenu o rasporedu proizvodnje, razinama zaliha i fluktuacijama potražnje, omogućujući proizvođačima da se brzo i učinkovito prilagode promjenjivim tržišnim uvjetima ili zahtjevima kupaca.

Veće marže

Smanjite troškove zaliha i smanjite vrijeme isporuke, čime se povećava operativna učinkovitost i omogućuje konkurentnije cijene ili povećane profitne marže na proizvodima.

Funkcionalnost softvera MRP I

Napredni softver za planiranje obavlja funkcije planiranja zahtjeva za materijalom kroz brojne značajke koje pomažu proizvođačima da nadgledaju različite aspekte planiranja proizvodnje:

  • Planiranje razine računa materijala (BOM)

    Omogućavanjem eksplodiranog prikaza računa materijala, MRP softver izračunava plan proizvodnje za artikle niže razine. Predloženi zahtjevi za kupnju materijala mogu se izvesti u planiranje resursa poduzeća (ERP) ili drugi sustav za djelovanje.

  • Vizualizacija interaktivnog rasporeda - Nakon što je kreiran početni glavni raspored proizvodnje (MPS), napredni softver za planiranje može prikazati podatke kao grafikone profila zaliha i grafikone korištenja kapaciteta. Klikanje i povlačenje točke na grafikonu dovoljno je za promjenu glavnog rasporeda proizvodnje.
  • Planiranje po narudžbi - U izrada po narudžbi okruženje, razine zaliha gotovih i srednjih predmeta neće biti dio ključnih parametara procesa. Napredni MRP sustav zasnovan na planiranju i planiranju omogućuje proizvođaču da procijeni učinke budućih promjena potražnje na proizvodni proces. Kada dođe do promjene potražnje, bilo u pogledu količine ili datuma isporuke, proizvođač može brzo procijeniti je li moguće ispuniti nove zahtjeve.
  • Planiranje na zalihe - Napredni softver za planiranje može generirati točne i ostvarive glavne rasporede proizvodnje (MPS) uzimajući u obzir grubi kapacitet rezanja, brojke unaprijed pakiranja, ciljne dane pokrivanja zaliha, proizvodne preferencije, minimalne i maksimalne količine ponovne narudžbe, višestruke narudžbe i rok trajanja proizvoda. Proizvodni kapacitet može se navesti kao količina, trajanje ili težina. S MRP kalendarskim sustavom proizvodni kapacitet se može mijenjati tijekom vremena. Dostupni kapacitet tada ograničava obujam proizvodnje stvoren u svakom razdoblju.

Istražite srodne proizvode

Saznajte više

Upravljanje proizvodnim operacijama

Opcenter je jedinstveni portfelj rješenja za upravljanje proizvodnim operacijama (MOM) koji omogućuje upravljanje digitalnim softverskim operacijama.

Planiranje i zakazivanje potrošačkih proizvoda

Napredno planiranje i planiranje u stvarnom vremenu ključni su u industriji potrošačkih proizvoda, gdje se preferencije potrošača brzo mijenjaju.

Planiranje i zakazivanje proizvodnje

Saznajte kako možete smanjiti zalihe, skratiti proizvodne cikluse i povećati razinu usluge svojim kupcima.