Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

IBS QMS

IBS sustav upravljanja kvalitetom (QMS) koji je sada dio Opcentera, nudi holističko rješenje kvalitete tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda i lanca opskrbe.

Što je IBS QMS?

IBS QMS softver pomaže proizvođačima da kontroliraju kvalitetu, proizvodnju, sljedivost i napore usklađenosti kako bi optimizirali vrijednost procesa i proizvoda. Pomaže proizvođačima u rješavanju svih problema kvalitete gradeći rješenja najbolje prakse u međuindustrijskim i industrijskim specifičnim za industriju. IBS QMS softver je u skladu s ključnim standardima kvalitete, uključujući ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II i AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Dio 11 i 820, ISO 14971 i 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx i VDA 6.1.

Dizajniran za pojednostavljivanje procesa u područjima razvoja proizvoda, proizvodnje, testiranja i prihvaćanja, IBS QMS softver predstavlja stup tvrtke Siemens upravljanje proizvodnim operacijama (MOM) portfelj.

Sada pod okriljem Opcenter Quality, IBS QMS uključuje sustave prilagođene specifičnim ključnim industrijama i/ili funkcionalnim područjima. IBS QMS rješenja omogućuju aplikacijama specifičnim za kupce osiguranje kvalitete neovisno o vertikalnoj integraciji, proizvodnim procesima/modelima i fazama u lancu opskrbe. Unutar portfelja IBS QMS, vodeći IBS QMS Professional je procesno orijentirano, modularno, višejezično i međuindustrijsko računalno potpomognuto rješenje kvalitete (CAQ). IBS QMS Automotive bavi se integriranim osiguranjem kvalitete u izgradnji automobila koji pokriva cijeli proces od kućišta karoserije do gotovog proizvoda. CompliantProTM je integrirano rješenje za upravljanje usklađenošću u IBS QMS, koje stvara transparentnost u svakom od definiranih procesa tvrtke i osigurava poštivanje svih relevantnih smjernica, propisa i zahtjeva. Ovi sustavi detaljnije se raspravljaju u nastavku.

Srodni proizvodi: Opcenter Quality | Teamcenter Upravljanje kvalitetom i usklađenošću

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
IBS QMS pogodnosti

Proizvođači koji koriste IBS QMS softver u svom trenutnom obliku - Opcenter Quality - uživaju u kvantitativnim i kvalitetnim poboljšanjima u proizvodu i proizvodnji. Oni postižu kraće inovacijske cikluse sa složenijim proizvodima, smanjujući vrijeme za stavljanje na tržište.

Vidljivost svih proizvodnih podataka na prvi pogled

Ostvarite poboljšanu vidljivost, nudeći sveobuhvatan pregled svih proizvodnih podataka na prvi pogled za informirano donošenje odluka.

Smanjeni troškovi pregleda i prerade

Doživite značajno smanjenje troškova inspekcije i prerade, pridonoseći ukupnoj operativnoj učinkovitosti i isplativosti.

Smanjeni troškovi jamstva i obveznosti

Poboljšajte financijske performanse i zadovoljstvo kupaca kroz poboljšanu kvalitetu proizvoda.

Smanjeni troškovi opoziva i opoziva

Ostvarite značajno smanjenje opoziva i povezanih troškova, osiguravajući veću operativnu učinkovitost i zadovoljstvo kupaca kroz poboljšanu kvalitetu proizvoda.

Povećano zadovoljstvo kupaca

Optimizira procese, smanjuje nedostatke i osigurava kvalitetnije proizvode, što dovodi do poboljšanog iskustva kupaca.

Povećano zadovoljstvo kupaca

Povećajte zadovoljstvo kupaca optimiziranim procesima, smanjenim nedostacima i poboljšanom ukupnom kvalitetom proizvoda doprinoseći većoj razini zadovoljstva kupaca.

Funkcionalnost softvera IBS QMS

IBS QMS softver čini mnogo više od puke podrške inspekcijskim rutinama i dokumentacijom. Svojim holističkim pristupom kvaliteti, IBS QMS softver za upravljanje kvalitetom omogućuje početak planiranja kvalitete tijekom inženjeringa i dizajna proizvoda. Nastavlja se s kontrolom kvalitete tijekom proizvodnje proizvoda. IBS QMS softver otkriva rizike i kvarove u dizajnu i proizvodnji proizvoda kako bi se moglo dogoditi kontinuirano poboljšanje. Konkretno, prikupljanjem kvalitetnih podataka iz dizajna i proizvodnje, IBS QMS pruža informacije potrebne za kontinuirano i održivo pokretanje procesa rješavanja problema proizvoda i proizvodnje - kontinuirano i održivo.

Funkcije koje pruža IBS QMS softver za upravljanje kvalitetom uključuju:

  • Strukturirana metoda definiranja i pokretanja potrebnih koraka za dovođenje proizvoda iz faze planiranja u serijsku proizvodnju, tipično napredno planiranje kvalitete proizvodnje (APQP)
  • Analiza načina i učinaka neuspjeha (FMEA) za podršku preventivnom izbjegavanju kvarova procjenom posljedica neuspjeha i povezanih rizika već u fazi planiranja
  • Prikupljanje relevantnih podataka i troškova za vanjske i interne pritužbe
  • Upravljanje kvalitetom dobavljača, uključujući inspekciju dolazne robe, procjenu dobavljača, reviziju dobavljača i upravljanje pritužbama
  • Upravljanje mjeračima za praćenje performansi instrumenta i kalibriranje uređaja prema specifikacijama proizvoda
  • Kvaliteta proizvodnje, uključujući planiranje inspekcije, inspekciju tijekom proizvodnje i statističku kontrolu procesa (SPC) kako bi se pomoglo u otkrivanju varijacija tolerancije, identificiranju osnovnih uzroka i ispravljanju nedostataka u stvarnom vremenu
  • Upravljanje usklađenošću (kupca/dobavljač/interni)
  • Revizija (dobavljač/interna)
  • Stjecanje i procjena nedostataka

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional je višejezično, međuindustrijsko računalno potpomognuto standardno rješenje kvalitete (CAQ). IBS QMS Professional moduli dizajnirani su za pojednostavljivanje procesa u područjima razvoja proizvoda, proizvodnje, testiranja i prihvaćanja.

IBS QMS Professional usklađuje i standardizira procese kvalitete tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Od dizajna i planiranja (ideje) preko proizvodnog procesa (realizacija) i natrag uz kontinuirano poboljšanje (korištenje), IBS QMS Professional podržava cjelovit proces kvalitete u zatvorenoj petlji. Značajna optimizacija procesa provodi se u fazi planiranja, razvoja i izgradnje proizvodnje. Zatim se upravlja nabavnim i proizvodnim procesima kako bi se postigla željena kvaliteta. Zreli proizvod tada služi kao glavni izvor unosa, iako naučene lekcije, u proces dizajna proizvoda, zatvarajući petlju kvalitete.

IBS QMS Professional sigurno obavlja kvalitetne procese bilježenjem i računovodstvom svih složenosti proizvoda i procesa. Sustav podržava sučelja širokog spektra mjerne opreme, od jednostavnih kalibara do složenih koordinatnih mjernih strojeva ili 100% inspekcijskih strojeva. Sustav upravljanja mjeračima pruža alate za upravljanje različitim tipovima mjerača (npr. Mehaničkim, električnim) i za dokumentiranje svih postupaka povezanih s poviješću mjerača (npr. Kalibracija mjerača, izdavanje/povratak i popravak). Odabir mjerača vitalni je zahtjev za postizanje standardizirane dokumentacije relevantnih kvalitetnih podataka o proizvodima i procesima te pomaže u prepoznavanju i praćenju rokova za svaki mjerač.

Važno je da IBS QMS Professional zadovoljava regulatorne standarde i osigurava — i pokazuje — potpunu usklađenost. Proizvođači moraju ispunjavati standarde i poštivati smjernice relevantne za njihovu specifičnu industriju.

IBS QMS Professional osmišljen je za povećanje transparentnosti u cijelom proizvodnom poduzeću, smanjujući rizike i troškove problema s kvalitetom i kršenja procesa. Kao procesno orijentiran, modularni sustav podržan pouzdanošću i strukturom Demingovog ciklusa (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional osigurava najvišu kvalitetu performansi. Deming ciklus podržava IBS QMS Professional u cijelom lancu vrijednosti proizvoda kao znanstveni, korak po korak pristup rješavanju problema i kontinuiranom poboljšanju. Uz to, IBS QMS Professional bavi se onim što je tipično različit skup kvalitetnih aktivnosti u cijelom poduzeću i zamjenjuje mnoge decentralizirane alate koji upravljaju kvalitetnim procesima različitim bazama podataka u heterogenom i neintegriranom IT krajoliku. Sustav sadrži sve podatke relevantne za kvalitetu u centraliziranoj bazi podataka.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive donosi transparentnost cijelom rasponu proizvodnih podataka od dobavljača do prodavača, štiteći radni kapacitet, točnost, stabilnost i skraćeno vrijeme obrade tijekom proizvodnje. Savladava tehničku složenost automobilske proizvodnje, nudeći potpuno upravljanje konfiguracijama i pružajući jednostavan pristup svim proizvodnim podacima na prvi pogled.

Svojim specifičnim prilagođavanjem potrebama automobilske industrije, IBS QMS Automotive:

  • U skladu sa svim glavnim standardima, uključujući QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016, i AIAG
  • Podržava strategiju nulte nedostatke
  • Podržava elektroničke kartice za posao vozila
  • Učinkovito upravlja preradom
  • Upravlja lokacijom i dinamičkim kreiranjem naloga za inspekciju specifičnih za vozila
  • Stvara sveobuhvatnu sljedivost uz preciznu lokalizaciju neispravnih proizvoda
  • Smanjuje troškove jamstva i ubrzava obradu žalbi
  • Sprječava višestruke inspekcije i pooštrava postupak inspekcije
  • Određuje poslovne omjere za optimizaciju procesa

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro integrirano je rješenje za usklađenost, koje pruža održivu podršku za sva područja korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i usklađenosti. Podržava povijest promjena, mehanizme eskalacije, obavijesti e-poštom i još mnogo toga.

CompliantPro se može prilagoditi postojećim procesima tvrtke i jasno ih mapirati. Integrirane kontrolne funkcije i strukture odgovornosti omogućuju brz i učinkovit protok informacija, što zauzvrat omogućuje brže prepoznavanje trendova i rizika te izbjegavanje negativnih posljedica.

IBS QMS CompliantPro rješenje integrira administraciju korisnika kako bi omogućilo pouzdanu dodjelu uloga i funkcija za svakog pojedinog korisnika. To osigurava sigurnost pristupa na svakoj razini. Sustav je snažno orijentiran na najbolje prakse, kao i na propise i zahtjeve.

IBS QMS CompliantPro osmišljen je kako bi podržao vrijednost orijentirano i pouzdano korporativno upravljanje na zadovoljstvo svih skupina dionika. Omogućuje pravovremeno ispunjavanje svih relevantnih internih i vanjskih propisa i standarda koji se primjenjuju na tvrtku i danas i u budućnosti, bez visokih troškova za organizaciju. IBS QMS CompliantPro:

  • Promiče kulturu Compliance™ u tvrtkama u cijelom lancu opskrbe
  • Osigurava usklađenost sa svim relevantnim standardima i propisima, kao i zakonskim zahtjevima
  • Pruža visoko konfigurirano i skalabilno softversko rješenje
  • Ne stvara ograničenja u sektoru, čineći ga upotrebljivim u svakoj organizaciji
  • Podržava veliki izbor različitih vrsta dokumenata, različitih prava i različitih tijekova rada
  • Može se koristiti u svakoj jedinici, bez obzira na lokaciju