Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Generativni dizajn

Generativni dizajn u inženjerstvu omogućuje dizajnersku suradnju s umjetnom inteligencijom. Računalni algoritmi istražuju niz mogućih dizajnerskih rješenja na temelju određenih kriterija i ograničenja za generiranje potencijalnih dizajna za nove proizvode ili poboljšanja trenutnog dizajna proizvoda.

Što je generativni dizajn?

Na visokoj razini, generativni dizajn je relativno jednostavan. To je sposobnost CAD generativnih inženjerskih aplikacija koje autonomno generiraju brojne dizajnerske alternative s obzirom na određeni broj ograničenja. To se može učiniti bez vodstva ili interakcije inženjera, oslobađajući ih za druge zadatke. Nakon završetka, inženjeri mogu odabrati koje dizajne žele potpunije istražiti. Sve u svemu, to ubrzava proces projektiranja bez detaljne pažnje inženjera.

Generativni dizajn u računalno potpomognuto projektiranje (CAD) je inovativan pristup koji uključuje korištenje algoritama i umjetne inteligencije (AI) za generiranje više opcija dizajna na temelju određenih parametara i ograničenja. Omogućuje dizajnerima i inženjerima da istraže širok raspon potencijalnih rješenja i optimiziraju dizajn za različite ciljeve kao što su smanjenje težine, učinkovitost materijala, minimiziranje troškova i poboljšanje performansi. Generativni dizajn u CAD-u posebno je vrijedan za složene inženjerske izazove gdje tradicionalne metode dizajna mogu biti ograničene vremenom, resursima ili ljudskom kreativnošću. Koristeći računsku snagu i algoritme generativnog inženjeringa, generativni dizajn osnažuje dizajnere da stvore optimizirana, inovativna rješenja koja pomiču granice onoga što je moguće u dizajnu i inženjeringu proizvoda.

Ključne karakteristike generativnog inženjeringa u CAD-u

Algoritamska optimizacija u generativnom dizajnu:

Algoritmi generativnog dizajna analiziraju ulazne parametre kao što su funkcionalni zahtjevi, svojstva materijala, proizvodna ograničenja i kriteriji izvedbe za generiranje dizajnerskih rješenja.

Iterativno istraživanje u generativnom dizajnu:

Dizajneri mogu brzo i učinkovito istražiti brojne alternative dizajna. Generativni alati za dizajn obično generiraju mnoštvo opcija dizajna, koje se zatim mogu procijeniti na temelju specifičnih kriterija.

Složena geometrija u generativnom dizajnu:

Generativni dizajn često proizvodi složene geometrijske oblike i strukture koje je teško zamisliti ručno. Ovi dizajni mogu iskoristiti puni potencijal naprednih proizvodnih tehnika kao što je aditivna proizvodnja (3D ispis).

Multidisciplinarna optimizacija u generativnom dizajnu:

Generativni dizajn može optimizirati dizajn u više disciplina, kao što su strukturna analiza, dinamika fluida, upravljanje toplinom i elektromagnetske simulacije, kako bi se postigle optimalne performanse po različitim kriterijima.

Čovjek u petlji u generativnom dizajnu:

Dok algoritmi generativnog dizajna automatiziraju stvaranje alternativa dizajnu, ljudski dizajneri igraju ključnu ulogu u određivanju zahtjeva dizajna, procjeni generiranih opcija i usavršavanju konačnog dizajna.

Istraživanje dizajnerskog prostora u generativnom dizajnu:

Generativni dizajn omogućuje dizajnerima da istraže cijeli dizajnerski prostor, otkrivajući inovativna rješenja koja možda nisu razmatrana tradicionalnim metodama dizajna.

Parametarsko modeliranje u generativnom dizajnu:

Generativni dizajn često koristi tehnike parametarskog modeliranja, gdje se parametri dizajna definiraju i manipuliraju kako bi se potaknula generacija dizajnerskih alternativa.

Generativni dizajn i optimizacija topologije

Generativni dizajn podržava ključne mogućnosti poput optimizacije topologije za izvođenje strukturne simulacije i uklanjanje opterećenja s praznog područja u materijalima. Siemens NX 12 jedini je softver za generativni dizajn koji ugrađuje optimizaciju topologije koju powered by tehnologija konvergentnog modeliranja koja omogućuje objedinjenu sposobnost 3D modeliranja na kombinacijama Facet i B-rep podataka. To rezultira lakšim komponentama bez žrtvovanja namjere dizajna ili integriteta.

Osnaživanje inženjera generativnim dizajnom i modeliranjem faseta

Generativni dizajn je CAD inženjerski softver funkcija u kojoj dizajner surađuje s algoritmima umjetne inteligencije za generiranje i procjenu stotina potencijalnih dizajna za ideju proizvoda. Proces generativnog dizajna započinje definiranjem ciljeva i ograničenja projekta. To uključuje, ali nisu ograničeni na, parametre dizajna kao što su:

  • veličina proizvoda ili geometrijske dimenzije
  • dopuštena opterećenja i radni uvjeti
  • ciljna težina
  • materijali
  • metode proizvodnje
  • trošak po jedinici

Srodni proizvodi: NX CAD

Multiple design options generated from a generative design process.

Shvatite prednosti

Korištenjem generativnog dizajna, inženjeri mogu stvoriti i simulirati tisuće dizajna (od kojih mnoge možda nisu sami zamislili) u djeliću vremena koje bi inače trebalo. Proces generativnog dizajna može dati visoko prilagođene složene oblike kao najbolja rješenja

Optimizacija dizajna u generativnom dizajnu

Algoritmi generativnog dizajna istražuju brojne mogućnosti dizajna temeljene na definiranim parametrima kao što su materijal, način proizvodnje, zahtjevi izvedbe, što dovodi do lakših, jačih ili učinkovitijih od tradicionalnih dizajna

Upravljajte složenošću s generativnim dizajnom

Generativni dizajn može podnijeti složene geometrije koje ljudskom dizajneru može biti teško ili nemoguće zamisliti. To omogućuje stvaranje zamršenih, organskih oblika optimiziranih za specifične funkcionalnosti

Generativni dizajn osigurava uštedu vremena i troškova

Automatizacijom procesa projektiranja, generativni dizajn može značajno smanjiti vrijeme potrebno za generiranje više alternativa dizajnu. Ova učinkovitost pretvara se u uštedu troškova, posebno tamo gdje je iteracija dizajna česta

Daljnje prednosti alata generativnog dizajna u CAD-u

  • Inovacije i kreativnost: Generativni dizajn može nadahnuti nova dizajnerska rješenja istraživanjem nekonvencionalnih oblika i konfiguracija koje ljudski dizajneri možda ne uzimaju u obzir. To potiče inovacije i otvara nove mogućnosti u razvoju proizvoda.
  • Poboljšanje performansi: Dizajni generirani ovom metodom često su prilagođeni specifičnim kriterijima izvedbe, kao što su čvrstoća konstrukcije, aerodinamika, rasipanje topline itd. To rezultira proizvodima koji imaju bolji učinak u stvarnim uvjetima.
  • Sustainability: Generativni dizajn može dovesti do održivijih dizajna optimizacijom upotrebe materijala i minimiziranjem otpada. Stvaranjem lakših, učinkovitijih struktura smanjuje utjecaj proizvodnje i transporta na okoliš.
  • Prilagođavanje: Generativni dizajn može lako prilagoditi zahtjevima prilagodbe. Prilagođavanjem ulaznih parametara dizajneri mogu generirati dizajne prilagođene individualnim preferencijama ili specifičnim slučajevima upotrebe.
  • Iterativno poboljšanje: Generativni dizajn olakšava brzu iteraciju i poboljšanje. Dizajneri mogu brzo procijeniti više alternativa dizajna, precizirati svoje kriterije i generirati nove iteracije dok ne pronađu optimalno rješenje.

Isprobajte besplatni softver

Žena koja sjedi za stolom s pogledom na šumu. Ruke su joj na tipkovnici prijenosnog računala.

Probna verzija softvera NX X

Razvijen za dizajnere proizvoda svih razina iskustva, NX X CAD pruža neusporedivu snagu. Iskoristite sve moćne značajke i funkcionalnosti NX-a s prednostima oblaka, čak i u nedostatku internetske veze.

Saznajte više

Generativni dizajn osnažuje dizajnere da stvore optimizirana, inovativna rješenja koja pomiču granice onoga što je moguće u dizajnu i inženjeringu proizvoda.

Gledati

Siemens NX software uključuje mogućnosti koje omogućuju multidisciplinarni timski pristup dizajnu potrošačkih proizvoda koji donosi dizajn, izradu prototipa, planiranje i provjeru valjanosti u jedinstveni digitalni radni prostor.

Pročitaj

Izradite organsko geometrijsko rješenje smanjene mase određenog materijala optimiziranog unutar definiranog prostora, uzimajući u obzir dopuštena opterećenja i ograničenja.

Istražite

Hall Designs nudi usluge dizajna, pričvršćivanja i obrnutog inženjeringa za industriju motosportova, pretvarajući ideje i uzorke u CAD formate spremne za proizvodnju. Saznajte kako skraćuju vrijeme revizije proizvoda za 20 do 25 posto.