OD MC
Kontrola pokreta digitalne industrije
Jezik | Osnova | Važe·do | Organizacija | Mjesto | Certifikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Upravljanje kvalitetom | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | Kvaliteta Austrija | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Oradea | Kvaliteta Austrija | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Šangaj | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEDL | Tianjin | TÜV Jug | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
IATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | DQS | |
■ | Upravljanje okolišem | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QScert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Šangaj | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEDL | Tianjin | TÜV Jug | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu | ||||
ISO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QScert | |
ISO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Šangaj | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEDL | Tianjin | TÜV Jug | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Upravljanje energijom | ||||
ISO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DI MC | Erlangen | DQS | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Šangaj | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-115 | SEDL | Tianjin | TÜV Jug |
Posebni sustavi
Jezik | Osnova | Važe·do | Organizacija | Mjesto | Certifikator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Sigurni životni ciklus razvoja proizvoda | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | TÜV Jug |