Skip to main content
PRIMJENA U STVARNOM SVIJETU

Standardizacija u automatizaciji

Povećajte brzinu i opseg automatizacije uz standardizirane tehnologije, procese i sučelja. Siemens rješenja besprijekorno integriraju različite sustave, omogućujući učinkovito izvođenje složenih operacija.

Izazov

Ako mislite da je prebacivanje pametnih telefona frustrirajuće, pokušajte promijeniti dobavljača strojeva za proizvodni pogon. Morali biste integrirati strojeve i sustave automatizacije različitih dobavljača - i obučiti zaposlenike da ih koriste. Bez rješenja za standardizaciju, možete očekivati duže zastoje dok prolazite kroz dugotrajan proces integracije.

Rješenje

Povećajte svoju učinkovitost, fleksibilnost i konkurentnost pomoću Siemensovu standardizaciju u automatizaciji. Naša rješenja primjenjuju zajedničke industrijske standarde radi pojednostavljenja integracije, usklađivanja sučelja i postojećih sustava radi lakšeg korištenja.

Key benefits

Icon symbolizing flexibility

Uvedite plug-and-produce mogućnosti

Brže pokrenite i skalirajte svoju automatiziranu proizvodnju uz Siemensovu standardizaciju. Naš modularni koncept strojeva olakšava dodavanje i zamjenu strojeva prema potrebi, smanjujući pogreške i zastoje.

Icon symbolizing advantages

Standardizirajte sigurnost

Poboljšajte sigurnost zaposlenika i učinkovitost postrojenja standardiziranim sigurnosnim mjerama u složenim sustavima. Siemensova rješenja integriraju sigurnosne mjere i primjenjuju procjene rizika za definiranje sigurnosnih zona isključenja, čime se smanjuju rizici.

Icon symbolizing complexity

Smanjite ovisnost o stručnjacima

Brže prepoznajte i otklonite probleme na strojevima, bez skupih specijalističkih popravaka. Siemensova standardizacija smanjuje složenost sustava, pa nije potrebna posebna obuka kako bi vaša proizvodna linija radila nesmetano.

Woman using a smartphone at a wooden table.

What does your smartphone have to do with standardization in automation?

Switching smartphones can be frustrating—but imagine doing the same with industrial machines. See in the article how standardization in automation, using PROFINET and OPC UA, simplifies integration and boosts efficiency across diverse systems. Learn how harmonized interfaces are transforming smart manufacturing.

Brže razvijajte, integrirajte i zamijenite strojeve uz Siemens. Naš okvir automatizacije primjenjuje uobičajene industrijske standarde u cijelom sustavu, tako da operateri mogu lako pratiti stanje stroja, kontinuirano poboljšavati procese i minimizirati zastoje.

Olakšana integracija strojeva

Tvrtka: Rosendahl Nextrom

Lokacija: Austrija

Siemens Software: OPC UA

OPC UA tvrtke Siemens omogućuje besprijekornu integraciju strojeva u postojeće sustave različitih platformi i proizvođača, pružajući sigurnu komunikaciju između strojeva (M2M) i prijenos podataka za automatizaciju proizvodnje u tvrtki Rosendahl Nextrom.

Discover how Rosendahl benefits from standardization

Rosendahl Nextrom, Austria

  • Rosendahl Nextrom regularly faces the challenge of integrating its machines into its customers' existing systems
  • OPC UA as an open interface from the control level to Industrial Edge and Cloud
  • 30% less commissioning time for end customers and 20% higher freedom from errors when creating the interface

Typical examples of Standardization in Automation

Imate li pitanja?

Hajde da razgovaramo. Obratite nam se i mi ćemo vam pomoći da odaberete najbolje mjesto za početak.