Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Primjena u stvarnom svijetu

Kontrola i upravljanje infrastrukturnim sustavima

Pružatelji infrastrukture suočavaju se s rastućim konkurentskim pritiskom, zahtjevima digitalizacije, strogim propisima i zahtjevima održivosti. Napredni upravljački i operativni sustavi ključni su za prevladavanje ovih izazova. Naš sustav vas priprema za budući uspjeh.

Izazov

Je li vaš upravljački i operativni sustav spreman za budućnost? Operatori infrastrukture suočavaju se s različitim zahtjevima projekata, zahtijevajući visoko skalabilna rješenja. Kako možete osigurati kontinuiranu globalnu dostupnost, sigurno prenijeti ogromne, visokofrekventne podatke u oblak i održavati pouzdanost tijekom nadogradnje? Zadovoljavanje strogih sigurnosnih standarda (IEC 62443) i postizanje besprijekorne integracije IT/OT uz brzo prilagođavanje bez ugrožavanja povijesnih podataka ili operativnog kontinuiteta kritične su prepreke.

Rješenje

Operacije otporne na budućnost s prilagodljivim, integriranim rješenjem koje pruža besprijekornu integraciju IT/OT. Prenosi podatke bez napora s mjesta na licu mjesta u MES ili Cloud uz vrhunsku obradu i optimiziran promet. Naš sustav neovisan o platformi certificiran je IEC 62443 i podržava snažne sigurnosne zahtjeve. Uživajte u kontinuiranom održavanju koji omogućuje besprijekorne nadogradnje i integraciju novih funkcionalnosti bez zastoja. Redundancia u vrućem stanju pripravnosti podržava do 2048 sustava, osiguravajući neusporedivu skalabilnost i brzu prilagodbu.

Prednosti

  • Maksimizirajte svoju operativnu učinkovitost
  • Osigurajte prema zadanim postavkama s certificiranom zaštitom
  • Prilagodite bez ograničenja
  • Postignite nulti zastoj dok rukujete milijunima podatkovnih točaka
  • Implementirajte za manje od tri minute na bilo kojem uređaju ili OS-u
  • Beskrajno skaliranje kroz fleksibilnu, redundantnu arhitekturu s podrškom za više jezika i kontinuiranim održavanjem životnog ciklusa
  • Inženjirajte mrežne izmjene dok sustavi rade
  • Integrirajte upravljanje videozapisima
  • Povežite se putem opsežnih opcija južna/sjeverne granice
Vjetroturbine i solarni paneli u zelenim poljima s gradskim horizontom i planinama pri izlasku sunca.

Kako započeti

Razvijajuće potrebe kupaca prisiljavaju dodatke sustava, što rezultira složenim, međusobno povezanim strukturama koje su skupe i izazovne za održavanje, ažuriranje ili rješavanje problema. Ovim sustavima često nedostaju mogućnosti spremne za budućnost. Predstavit ćemo šest primjera koji pokazuju prednosti prilagodljivih upravljačkih sustava.

Osoba u narančastom zaštitnom prsluku usmjerena prema nadzornoj ploči s grafikonima, prikazom kolnika i ikonama statusa.

Sigurno upravljajte kritičnim sustavom

Siguran rad je od vitalnog značaja za kritičnu infrastrukturu. U hitnim slučajevima, sustavi i ljudi su u opasnosti. Naša rješenja osiguravaju sigurnost i spremnost na katastrofe 24/7 prilagođavanjem sustava tijekom rada bez zastoja, održavajući kontrolu čak i u najgorim hitnim slučajevima.

Računalni zasloni s maskiranim napadačima okrenutim prema nadzornoj ploči iza štita, okruženi sigurnosnim ikonama.

Zaštitite kritične sustave

Zaštititi kritične infrastrukturne sustave koji štite stanovništvo i osiguravaju funkcije javnog života. Napadi terorista ili kriminalaca mogu ozbiljno utjecati na regionalnu stabilnost. Kako bi se osigurala dostupnost sustava u distribuiranim mrežama i zaštita od kibernetičkog kriminala ključna je robusna IT sigurnost.

Monitori sigurnosne kamere i nadzorne ploče povezani s podacima, mapiranjem i ikonama web lokacije.

Upravljanje distribuiranim kontrolnim sobama

Upravljajte distribuiranim kontrolnim centrima na zemljopisnim udaljenostima radi sigurne infrastrukture. Oprema treba globalnu pristupačnost i jednostavnu vizualizaciju. Video nadzor s funkcijama HMI/PLC nadgleda mreže postrojenja, smanjujući složenost uklanjanjem dodatnih video izvođača.

Skup oblaka i poslužitelja povezan s monitorom nadzorne ploče s grafikonima, prikazom plovila i ikonama performansi.

Fleksibilno skaliranje vašeg sustava

Bez obzira na to kako koristite, pohranjujete ili pohranjujete podatke, koji uređaj ili OS preferirate — skalabilnost i operativnost ključni su za infrastrukturne sustave. Naša rješenja se kreću od malih IoT uređaja do velikih poslužitelja u oblaku pomoću jednog softverskog steka. Fleksibilno odaberite pohranu podataka visokih performansi.

Osoba sa slušalicama i tabletom koja pokreće prema nadzornoj ploči s grafikonima, postavkama i ikonama performansi.

Infrastruktura spremna za budućnost

Potvrdite infrastrukturne projekte dizajnirane desetljećima tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa. Objektno orijentirano modeliranje podataka standardizira podatke za pohranu, organizaciju, obradu i pristup, omogućujući brzo postavljanje sustava i veliki uvoz podataka. Prilagođava poslovnu logiku specifičnim zahtjevima.

Monitor nadzorne ploče povezan s oblakom, stalkom poslužitelja, barijerom vrata i simbolima podataka, chat i mreže.

IT/OT platforma za povezivanje

Upravljajte velikim infrastrukturnim sustavima koji generiraju velike podatke, integracija IT/OT prikuplja ih, obrađuje i analizira. Certificirani upravljački programi i povezivost za lokalne rubne uređaje ili distribuirane stanice omogućuju besprijekornu razmjenu podataka između oblaka i ruba integriranom povezivanjem u oblaku.

Dostupnost

Osigurajte globalni pristup opremi za kontrolu i nadzor 24/7 na svim lokacijama. Pouzdani podaci ključni su za spremnost za hitne slučajeve. Jedan sustav optimizira operacije, smanjuje složenost i povećava dugoročnu dostupnost sustava.

Sigurnost podataka

Infrastrukturnim projektima potrebno je snažno praćenje podataka. Siguran visokofrekventni prijenos velikih količina podataka iz upravljački/operativnih sustava u oblak je od vitalnog značaja. Sustavi temeljeni na podacima osiguravaju usklađenost s potrebama prijenosa i sigurnosti.

Skalabilnost

Skalabilnost je ključna za različite projekte i potrebe kupaca. Operateri trebaju nadogradljive sustave koji se mogu održavati s dugim životnim ciklusom. Lako prilagodljiv sustav osigurava brze reakcije na promjenjive zahtjeve kupaca.

Započnite svoje putovanje s ovim paketom rješenja

Istražite ovaj sveobuhvatni WinCC OA paket: softver za nultu skalabilnost, robusnu industrijsku sigurnost, kompatibilnost s više platformi i gotove dodatke koji se instaliraju za nekoliko minuta. Saznajte više o transformaciji vaše industrijske automatizacije.

Studija slučaja

Nema dana bez vode

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Njemačka

  • Najveća dostupnost uz visoku IT Security i dosljedno korisničko sučelje u skladu sa specifikacijama korisnika iz postojećeg LSX-a
  • Održavanje i daljnji razvoj upravljačkog sustava od strane SCADA projektnog tima krajnjeg kupca
  • Isplativo i brzo prijenos postojećeg LSX kontrolnog sustava s 75000 IO putem automatiziranog masovnog izvoza/uvoza

Trebate podršku za odabir SCADA rješenja?

Povežimo se — naši stručnjaci za industriju i tehnologiju uputit će vas do najboljeg rješenja za vaše zahtjeve.