Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

MainMATE pokreće ga ZETA

ZETA, sa svojih 27 podružnica diljem svijeta, specijalizirana je za planiranje, automatizaciju, digitalizaciju i kvalifikaciju prilagođenih biofarmaceutskih postrojenja za aseptička procesna rješenja. ZETA djeluje kao pružatelj cjelovitih rješenja, kombinirajući inženjering postrojenja s HVAC i dizajnom čistih prostorija. Sa svojim FrameWorksom, ZETA nudi zajednički krajolik alata za izvršenje CAPEX projekta - za sve projektne partnere i discipline koje pokrivaju sve faze projekta (CD, BD, DD, Proizvodnja, kvalifikacija, puštanje u pogon). Prednost: najviša kvaliteta, unutar vremenskog okvira i zakazanih troškova.

Zašto digitalni asistent za održavanje procesne industrije?

MainMATE je vaš pametni pratitelj za održavanje - dizajniran za pristup dokumentima bez napora, tijekove rada optimizirane za mobilne uređaje i pouzdanu izvanmrežnu upotrebu. Pojednostavljuje održavanje opreme i postrojenja, povećava učinkovitost i osnažuje timove intuitivnim digitalnim alatima spremnim za industriju za proizvodnju 4.0.

Nijedan odgovor nije zaustavljen

Prednosti

  • Pristup bilo kada i bilo gdje: Bilo na prijenosnom računalu, tabletu ili pametnom telefonu, MainMATE osigurava besprijekoran pristup svim potrebnim informacijama. Zasloni optimizirani za mobilne uređaje i izvanmrežne mogućnosti održavaju tehničare produktivnima gdje god se posao dogodi.
  • Pametnije planiranje, besprijekoran početak: Planirajte radove održavanja do 40% brže zahvaljujući intuitivnom sučelju MainMate, strukturiranim tijekovima rada i trenutnom pristupu dokumentima - pomažući timovima da se efikasno koordiniraju i izbjegnu kašnjenja.
  • Ugrađeno u pola vremena: čisto, vođeno korisničko iskustvo MainMate čini navigaciju zadatkom jednostavnom. Njegova intuitivna struktura smanjuje napor training obuku i vrijeme ugradnje, pomažući novim tehničarima da postanu produktivni mnogo prije.
  • Održavanje maksimalnom brzinom: Optimizirani tijekovi rada, dizajn spreman za mobilne uređaje i izvanmrežna funkcionalnost ubrzavaju izvršenje održavanja uz manje prekida — podržavaju veću pouzdanost postrojenja i smanjuju godišnji zastoj za 20%.
  • Veća predvidljivost i operativna kontrola: MainMATE donosi strukturu, jasnoću i digitalnu transparentnost u vaše radne procese. Povezivanjem timova i pojednostavljivanjem zadataka održavanja pomaže u stvaranju stabilnijih, predvidljivijih operacija utemeljenih na podacima.

Mogućnosti

Case Study

Nijedan odgovor nije zaustavljen

Povećanje učinkovitosti u biotehnološkim projektima velike brzine

ZETA-ov ubrzani LOBA biotehnološki centar pokazuje kako MainMATE povećava učinkovitost - pružajući jasnoću, brzinu i pouzdane informacije o održavanju tijekom cijelog životnog ciklusa objekta.

Istražite resurse i srodne proizvode