Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

FrameWORKS pokreće ga ZETA

ZETA, sa svojih 27 podružnica diljem svijeta, specijalizirana je za planiranje, automatizaciju, digitalizaciju i kvalifikaciju prilagođenih biofarmaceutskih postrojenja za aseptička procesna rješenja. ZETA djeluje kao pružatelj cjelovitih rješenja, kombinirajući inženjering postrojenja s HVAC i dizajnom čistih prostorija. Sa svojim FrameWorksom, ZETA nudi zajednički krajolik alata za izvršenje CAPEX projekta - za sve projektne partnere i discipline koje pokrivaju sve faze projekta (CD, BD, DD, Proizvodnja, kvalifikacija, puštanje u pogon). Prednost: najviša kvaliteta, unutar vremenskog okvira i zakazanih troškova.

Zašto FrameWorks?

FrameWorks je ZETA-in integrirani digitalni ecosystem koji povezuje sve inženjerske discipline, dobavljače i faze projekta u jednom zajedničkom okruženju. Usklađuje podatke, pojednostavljuje suradnju i pruža temelje za digitalni blizanac spreman za budućnost.

Prednosti

  • Jedinstveno inženjerstvo
    Sve discipline rade na zajedničkoj platformi s dosljednim podacima i vođenim tijekovima rada. Time se uklanjaju praznine u informacijama, smanjuju složenost i osiguravaju glatke primopredaje od koncepta do puštanja u rad.
  • Brže izvršenje projekta
    Uz usklađeni protok podataka i suradnju u stvarnom vremenu, globalni timovi brže donose odluke i smanjuju kašnjenja, što ubrzava isporuku projekata i skraćuje vrijeme ulaska na tržište do 50%.
  • Potpuna transparentnost
    Uvidi u stvarnom vremenu održavaju svakog partnera usklađenim. Zajednički pristup podacima minimizira nesporazume, podržava sigurne odluke i osigurava stalan napredak projekta.
  • Pokrivenost CAPEX od kraja do kraja
    FrameWorks podržava cjelovit životni ciklus projekta - od konceptualnog dizajna do operativne spremnosti - osiguravajući strukturirane podatke, povezane alate i besprijekoran lanac inženjerskih aktivnosti.

Mogućnosti

Case Study

Industrijski farmaceutski proizvodni pogon

Fasttrack EPC projekt LOBA

LOBA Biotech isporučio je postrojenje za peginterferon u samo 25 mjeseci koristeći FrameWorks - smanjujući tipični vremenski okvir za 50% i pokazujući utjecaj integriranog digitalnog inženjeringa.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Farmaceutski proizvodi

Namjenski napravljen za farmaceutsku i biotehnologiju

Potpuna podrška životnom ciklusu od laboratorija do velike proizvodnje s digitalnom kvalifikacijom, sljedivošću i automatiziranom dokumentacijom. Prilagođeni tijekovi rada, potvrđeni katalozi opreme i integrirani alati pomažu farmaceutskim i biotehnološkim timovima da ubrzaju, ostanu usklađeni i skaliraju se u visoko reguliranim okruženjima.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode