Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control pokreće ga wtec GmbH

wtec omogućuje digitalnu transformaciju u zgradama pretvaranjem rasvjetne infrastrukture u IP platformu za podatke i upravljanje. Uz smarttengine, kupci dobivaju podatke o popunjenosti, energiji i okolišu u stvarnom vremenu, integrirane putem otvorenih API-ja u Siemens Building X i Desigo CC radi optimizacije operacija, održivosti i energetski učinkovite automatizacije prostorija u velikoj mjeri.

Zašto smartengine wtec: Digitalna okosnica za učinkovite zgrade?

smartengine by wtec je IP zasnovana rasvjeta i infrastruktura s više senzora koja stvara digitalnu okosnicu u stvarnom vremenu za komercijalne zgrade. Služi vlasnicima nekretnina, operaterima i poduzećima koja traže manju potrošnju energije, smanjene emisije CO₂ i veću operativnu transparentnost. Kombinacijom LED kontrole na istosmjerni pogon, gustih podataka senzora i integriranog RTLS-a omogućuje automatizaciju vođenu popunjenošću i mjerljivo povećanje učinkovitosti.

Dijagram pametne uredske infrastrukture

Prednosti

  • Smanjene emisije energije i CO₂:
    Smartengine tvrtke wtec smanjuje potrošnju energije rasvjete za do 80%, a energiju HVAC do 34% zahvaljujući automatizaciji popunjenosti. To dovodi do mjerljivog smanjenja CO₂, nižih komunalnih troškova i poboljšanih performansi ESG i održivosti.
  • Niži ukupni troškovi vlasništva:
    Pojednostavljena istosmjerna infrastruktura bez vozača smanjuje komponente, složenost kablova i napore održavanja. Promjene prostorija temeljene na softveru eliminiraju skupo ponovno ožičenje. Nije potrebna zamjena baterija ili dodatni RTLS pristupnici.
  • Potpuna operativna transparentnost:
    Gusta multisenzorska mreža pruža podatke u stvarnom vremenu i povijesne podatke o popunjenosti, IAQ -u, potrošnji energije i korištenju imovine. To omogućuje odluke temeljene na podacima, prediktivno održavanje i visokokvalitetnu, detaljnu integraciju podataka u platforme kao što su Building X i Desigo CC.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Energija vođena zauzetošću i najbolja Lighting Control

smartengine tvrtke wtec integrira osvjetljenje, prisutnost i IAQ senzore kako bi omogućili kontrolu HVAC i rasvjete zasnovane na popunjenosti. Podaci u stvarnom vremenu prenose se na platforme poput Desigo CC i Building X, smanjujući energiju osvjetljenja do 80% i HVAC energiju do 34% uz poboljšanje udobnosti i ESG izvještavanja.