Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

WiTTRA’s Unified Gateway for a hybrid IoT network pokreće ga Wittra Networks AB

WitTra je razvila vodeću svjetsku hibridnu IoT mrežu za sustave lokacije u stvarnom vremenu (RTLS), omogućujući besprijekorno praćenje imovine i prikupljanje podataka senzora kako u zatvorenom tako i na otvorenom - sve u okviru jedne bežične implementacije. Ova inovativna hibridna mreža integrira četiri napredne bežične tehnologije: UWB, 6LowPan, Mioty i LoRa LPWAN.<br/>Svaka tehnologija nudi jedinstvene prednosti i prilagođena je specifičnim slučajevima uporabe. Kombinirajući ove tehnologije, WitTra nudi svestrano i robusno rješenje koje može učinkovito odgovoriti na sve zahtjeve senzora ili pozicioniranja na stranicama kupca, industrijama, zračnim lukama, rudnicima ili bolnicama.

Zašto Wittra hibridni prolaz?

Wittra Hybrid Gateway sigurno je, inteligentno čvorište koje povezuje senzore s oblakom za pouzdane podatke, praćenje i pozicioniranje — bez kabliranja. Integrira Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty i UWB u jedan uređaj, stvarajući fleksibilnu hibridnu mrežu. Privatni 5G služi kao siguran backhaul, omogućujući besprijekornu integraciju s poslovnim IT sustavima i otključavajući puni potencijal fizičke umjetne inteligencije.

Wittra hibridni prolaz

Prednosti

  • Brza, jednostavna i isplativa implementacija - Zahtijevanjem do 10 puta manje infrastrukture od WiFi-a ili Bluetootha, pristupnik smanjuje troškove hardvera, instalacije i održavanja velikih rješenja.
  • Pojednostavljeno upravljanje IoT-om - Wittrov Unified Gateway pruža jedno sučelje za upravljanje više protokola i senzora, pojednostavljujući implementaciju i smanjujući operativnu složenost. Integrira Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty i UWB u jedan uređaj. Privatni 5G služi kao siguran backhaul.
  • Robusna i pouzdana povezanost postiže se kombiniranjem Wi-Sun mreže, Mioty i LoRa, čime se osigurava isporuka podataka dugog dometa otporna na smetnje. Ovaj multi-radio pristup pruža stabilne performanse u teškim i velikim okruženjima gdje je dosljedno povezivanje kritično.
  • Fleksibilnost i skalabilnost omogućeni su podrškom za više protokola i otvorenim standardima, što omogućuje besprijekornu integraciju sa senzorima i sustavima trećih strana. To podržava jednostavno proširenje i prilagodbu novim slučajevima uporabe bez redizajniranja infrastrukture.
  • Brži povrat ulaganja postiže se jedinstvenom multi-radio arhitekturom koja smanjuje složenost infrastrukture i implementacije. Jedan pristupnik zamjenjuje više sustava, smanjujući troškove, istovremeno omogućavajući skalabilno hvatanje podataka i podržavajući fizičku umjetnu inteligenciju u svim operacijama.

Mogućnosti

Case Study

Unutarnji i vanjski hibridni RTLS

Kućište za unutarnji/vanjsko hibridno RTLS

Wi-Sun mreža ispod GHz omogućuje učinkovito i jeftino praćenje materijala u zatvorenom i na otvorenom, smanjujući kašnjenja i poremećaje u proizvodnji za globalnog dobavljača procesnih tehnologija.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
wittra_invalidska kolica

Bežično praćenje imovine u poslovnim zgradama

Wittrino rješenje za praćenje imovine pruža komercijalnim zgradama vidljivost imovine u stvarnom vremenu, poboljšavajući produktivnost i učinkovitost uz smanjenje operativnih troškova, krađe i otpada. Njegov fleksibilan, skalabilan sustav omogućuje brzu implementaciju i snažan ROI u bilo kojem okruženju.