Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

vadiMAP pokreće ga VadiMAP

VadiMap je građevinsko energetsko rješenje u vlasništvu VadiMusa, tvrtke koja je stvorila ometajuću proptech ponudu pod nazivom VadiMap. 2020. godine VADiMus je pokrenuo VadiMap kako bi ubrzao energetsku tranziciju vlasnika zgrada iz komercijalnih, institucionalnih i industrijskih segmenata. Ovaj veliki poduhvat VADiMusa uključivao je okupljanje najboljih stručnjaka iz građevinskog, energetskog i AI sektora. Poput tehnologija koje VadiMap čine jedinstvenim, poslovni model orkestrira skupove podataka i partnerstva kako bi ponudio cjelovito energetsko rješenje svim vlasnicima zgrada bez obzira na njihovu geografsku lokaciju.

Zašto Preporuke energetske učinkovitosti na umjetnoj inteligenciji?

-VadiMap Prescription je automatizirana studija izvedivosti, koju powered by AI i kojom upravljaju ljudi, za djelić vremena i troškova
-Propis optimalnih tehnologija potrebnih za postizanje energetskih ciljeva, ušteda troškova, izbjegavanje nestanka i smanjenje CO2
- Ocjena Energy Star zgrade koja je u skladu sa standardima performansi zgrade (BPS) i zahtjevima za otkrivanje energije zgrade (BED)

Prednosti

  • Ušteda troškova energije do 30% u odnosu na alternative I povrat u roku od 2 godine
  • Do 24/7 autonomije i dostizanje do 100% ugljične neutralnosti
  • Dokazljiva društvena odgovornost značajno poboljšava zapošljavanje i zadržavanje zaposlenika, razmjenu mišljenja kupaca i zadovoljstvo dioničara

Istražite resurse i srodne proizvode

Dodatne informacije i resursi

Preduvjeti

Računi za energiju

Ponderiranje ciljeva

Fotografije opreme za grijanje, glavna električna ploča

Identifikacija opterećenja za svaki prekidač

Jednoredni dijagram (SLD) distribucije električne energije (ako je primjenjivo ili dostupno)

Kritična opterećenja