Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba koja sjedi ispred prijenosnog računala i prikazuje konfigurator SIPROTEC 5

Želite svoj 3TM za manje od 60 sekundi?

Prilagodite svoj savršeni proizvod u samo nekoliko klikova i pomoću 3D vizualizacije proizvoda u stvarnom vremenu.

Zašto 3TM vakuumski kontaktori?

Siemens 3TM vakuumski sklopnik kompaktno je rješenje za prebacivanje srednjeg napona visokih performansi dizajnirano za održavanje kritičnih sustava u radu. Dizajniran za mreže do 15 kV, 3TM isporučuje do milijun električnih i mehaničkih ciklusa prebacivanja bez održavanja, što ga čini idealnim za transportne sustave i dizala, crpne stanice, HVAC, podatkovne centre, kompenzaciju reaktivne snage, vjetroelektrane i fotonaponske farme, rudarske, željezničke i pomorske primjene.

  • do 15 kV
  • do 450 A
  • do 1 mIo. operacije

Ključne prednosti

Maksimizirajte vrijeme rada

Idite bez održavanja do milijun ciklusa prebacivanja.

Integracija bez napora

Modularni dizajn stuba i može se montirati u bilo kojem položaju.

Smanjite OPEX

Niska potrošnja energije zavojnice smanjuje troškove energije i rada.

Napravljen za teške uvjete

3TM podnosi vibracije i udarce, radi do 5000 m nadmorske visine i pouzdano prebacuje radne struje i struje preopterećenja u kategorijama AC-1 do AC-4 — čak i tijekom pada napona.

Vakuumski sklopnik 3TM3, 3-polni, pogled sa strane