Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

BIOMANAGER ENTERPRISE pokreće ga Touchless Biometric Systems

Touchless Biometric Systems (TBS) vodeći su dobavljač jednostavnih biometrijskih rješenja visoke sigurnosti. TBS dodirni i bežični uređaji, pokretani vrhunskim biometrijskim podacima, osiguravaju besprijekoran i siguran ulazak, od prepoznavanja lica i šarenice do skeniranja otiska prsta. Platforma TBS BIOMANAGER ENTERPRISE neprimjetno je integrirana sa SiPass integriranim™ i SIPORT-om, kombinirajući najbolje od dva svijeta: upravljanje biometrijskim identitetom i kontrolu pristupa na razini poduzeća. Bilo da se bavite industrijom, energetikom, financijama, zdravstvom, vladinim agencijama (policija, zatvori, administrativne zgrade): TBS nudi prilagođena, pouzdana rješenja koja pružaju pravi korisnički identitet za sve komercijalne aplikacije kako bi zadovoljili najviši industrijski standardi (CRITIS).

Zašto integrirati biometrijsku tehnologiju u SiPass ili SIPORT?

TBS integracija omogućuje korisnicima SiPass integrated integriranih™ i SIPORT da prošire svoju platformu za kontrolu pristupa visokih performansi i skalabilnim biometrijskim podsustavom tvrtke TBS.
TBS nudi sve biometrijske modalitete: otisak prsta na dodir, limenku za prste bez dodira, skeniranje ruku, irisa i prepoznavanje lica. Kupac može slobodno odabrati najprikladniju tehnologiju čitača za svaku pristupnu točku, dok upravlja biometrijom izravno s Siemens platforme.

TBS BIOMANAGER ENTERPRISE

Prednosti

  • Spremni za implementaciju biometrijskog proširenja za sve postojeće Siemensove kupce, uz intuitivnu biometrijsku prijavu izravno s Siemensove korisničke nadzorne ploče. Biometrijsko rješenje TBS lako se može dodati postojećoj korisničkoj infrastrukturi (mreža, poslužitelj), štedeći troškove i vrijeme instalacije.
  • Pristup najnovijim tehnologijama biometrijskih čitača: otiska prsta na dodir, limenka za prste bez dodira, skeniranje ruku bez dodira u letu, prepoznavanje šarenice, prepoznavanje lica pomoću najboljih biometrijskih algoritama u klasi.
  • Proaktivna sigurnosna ažuriranja kroz brze cikluse izdavanja, uključujući nove tehnologije poslužitelja koje zadovoljavaju najnovije sigurnosne standarde.
  • Vrhunska sigurnost biometrijskih podataka pomoću prilagođenog šifriranja predložaka.
  • TBS biometrijska rješenja u kombinaciji sa SIPASS-om ili SIPORT-om ključni su element kompatibilnosti s CRITISom: pravi identitet, sljedivost, revizijski trag

Mogućnosti

Case Study

Banka

Biometrija u bankarskoj i financijskoj industriji

TBS uređaji neprimjetno se integriraju sa sustavima kontrole pristupa, omogućujući zaposlenicima ulazak koristeći svoje jedinstvene biološke osobine, povećavajući sigurnost istovremeno pružajući maksimalnu udobnost korisnika.

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Namjenski poslužitelj aplikacija za Windows

Microsoft.NET 10.0.x, MS SQL Server 2016+ (može se dijeliti sa SIPASS/SiPort)

LAN veza za internetski pristup TBS poslužitelju i konfiguraciji TBS terminala

Integracija s TBS biometrijskim čitačima