Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control pokreće ga Terabee

Infrastruktura za brojanje ljudi — omogućavanje boljeg korištenja prostora i energije

Naša misija - prema zgradama s NULTOM emisijom
Pružamo infrastrukturu za brojanje ljudi kako bismo omogućili analitiku podataka za upravljanje prostorom, energijom i operacijama, što dovodi do dekarbonizacije, uštede energije i troškova uz brzi povrat ulaganja (ROI).

Energija po osobi je buduća metrika - Današnje izvještavanje o "Energiji po kvadratnom metru" nije dovoljno. "Energetski učinkovita" zgrada koja je nedovoljno iskorištena ostaje neučinkovita. Troškovi grijanja, hlađenja i ventilacije postoje neovisno ako se dodijeljeni prostori pravilno koriste.

Zašto Premošćivanje mreže brojanja ljudi s BMS-om?

Dizajniran za BMS integratore i operatere komercijalnih zgrada, BACnet Gateway eliminira fragmentirane podatke koji broje ljudi koji ograničavaju učinkovitost, sigurnost i udobnost. Povezuje Terabee senzore s bilo kojim BMS-om putem BACneta, pružajući podatke o popunjenosti u stvarnom vremenu na centraliziranoj platformi, uz dodatnu podršku LoRa. Vrijednost se mjeri nižom potrošnjom energije, optimiziranom kontrolom HVAC -a i rasvjete, poboljšavajući iskorištavanje prostora u portfeljima bilo koje veličine.

Dijagram sustava upravljanja zgradom

Prednosti

  • Premošćivanje mreže brojanja ljudi s BMS-om:
    BACnet Gateway povezan je sa sustavom upravljanja zgradama putem IP-a i hrani relevantne podatke o brojanju ljudi. To čini BMS pametnijim, omogućujući kontrolu zgrade u stvarnom vremenu na temelju najvažnijih informacija: kako zgradu koriste ljudi.
  • Kontrola u stvarnom vremenu:
    Kada se podaci senzora prikupljaju za upravljački sustav, realno vrijeme je kritično važno. Brojači protoka i OCUPANCY People prenose podatke na BACnet Gateway, koji je sposoban spajati podatke, prevesti i prebaciti relevantne informacije u BMS, a sve u stvarnom vremenu.
  • Moćan alat za upravljanje uređajima:
    Gateway omogućuje jednostavnu konfiguraciju više uređaja za brojanje ljudi odjednom, štedeći vrijeme i pojednostavljujući postupak puštanja u rad. Također može pokrenuti ažuriranja firmvera na uređajima za brojanje ljudi koji su povezani na pristupnik.
  • Konfiguracija prostora i spajanje podataka, lokalno:
    Gateway sadrži lokalne informacije o rasporedu zgrade, uključujući sobe i prostore. Brojači protoka i OCUPANCY Ljudi dodijeljeni su određenim područjima tako da se na Gatewayu vrši agregacija i spajanje podataka.
  • 100% integritet i sigurnost podataka:
    Integritet podataka osigurava se time što je infrastruktura potpuno lokalna, što donosi potpuni mir za sigurnosne probleme.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Univerziteti

Maksimizirajte učinkovitost dvorana za predavanja, učionice, područja temeljene na stvarnim obrascima korištenja, upravljanju energijom i HVAC uređenjem,
rasporedite osoblje za čuvanje i održavanje prema zauzetosti prostora u stvarnom vremenu, posebno u zajedničkim prostorima i zahodima s velikim prometom, rasporedom nastave i planiranju tečajeva