Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

End-to-End Energy Management System (EMS) pokreće ga Teknologix Automation

Od 2008. godine TEKNOLOGIX je pouzdani pružatelj pametnih rješenja za automatizaciju "ključ u ruke" diljem Bliskog istoka. Specijalizirani smo za isporuku dobro projektiranih koncepata i implementacija u PLC, SCADA i sustavima upravljanja pokretom.
Kao jedan od pionirskih pružatelja rješenja industrije 4.0 u regiji, vodeći smo put u uvođenju naprednih tehnologija kao što su sustavi upravljanja energijom (EMS) i sustavi upravljanja linijama (LMS), neprimjetno integriranih s AI za inteligentno snimanje podataka.
Naše veliko iskustvo u sektorima hrane i proizvodnje hrane i hrane omogućuje nam pružanje prilagođenih strategija automatizacije visokih performansi koje potiču operativnu izvrsnost.

Zašto Transparentnost od poda do zadnjeg kata?

Većina klijenata F&B i FMCG suočava se s ograničenom vidljivošću potrošnje energije, što otežava postizanje ciljeva održivosti, a operativne timove ostavlja bez alata koji su im potrebni. TEKNOLOGIX end-to-end sustav upravljanja energijom (EMS) integrira mjerenje u industrijske mreže, povezujući i novu i postojeću imovinu, kako bi se podaci o energiji i proizvodnji pretvorili u upravljačke ploče usklađene s ISO 50001

Dijagram mreže industrijskog upravljačkog sustava

Prednosti

  • Smanjenje operativnih troškova: Prepoznajte energetske neučinkovitosti, uklonite otpad i smanjite vrhunsku potražnju za energijom praćenjem u stvarnom vremenu
  • Usklađenost s propisima i učinkovitost izvještavanja: Pojednostaviti dokumentaciju i automatizirano izvještavanje za revizije u skladu sa standardima ISO50001
  • Donošenje odluka temeljeno na podacima: osnažiti upravitelje objekata djelotvornim nadzornim pločama i podržati odluke o ulaganju u energetski učinkovite tehnologije

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Al Ghurair hrana

Osnovana 1976. godine, Al Ghurair Foods vodeći je proizvođač hrane sa sjedištem u UAE-u. Godine 2024. Al Ghurair Foods udružio se s Teknologixom kako bi implementirao Siemens Energy Manager PRO za centralizirano upravljanje energijom u svojim mlinovima za brašno, rafinerijama šećera, stočnom hranom, proizvodnjom jaja i pogonima za preradu ulja.