Zaštitite napajanje od 120—600 V AC
UL 1449 Uređaji tipa 1 s ocjenama prenapona od 35—50 kA i SCCR od 100 do 200 kA, dostupni u konfiguracijama od 1P do 4P za uobičajene distribucije.
Naponi su vodeći uzrok neplaniranih prekida rada. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) štite strujne i signalne krugove u vašem postrojenju kako bi proizvodnja bila pokrenuta i osjetljiva elektronika sigurna. Dizajn DIN šina s zamjenjivim modulima i daljinskim kontaktima čini instalaciju jednostavnom i brzim održavanjem. Portfolio obuhvaća AC 120—600 V, DC 24 V i PV do 1500 V plus zaštitu signala na popisu UL, dodatnu opremu i nove konstrukcije kako se očekivanja NEC-a razvijaju.
Ublažite prenapone na putovima izmjenične, istosmjerne struje i signala kako biste zaštitili pogone, PLC-ove i instrumente kako bi proizvodnja ostala na putu, a imovina trajala duže.
Zamijenite prenaponske module ili dodajte zaštitu za dodatne sklopove bez ponovnog ožičenja, zahvaljujući modularnom dizajnu i montaži na DIN tračnicu.
Pokrijte zaštitu izmjenične, istosmjerne struje i signalne linije od glavnih napajanja za kontrolu ožičenja i podatkovnih veza s jednim integriranim portfeljem.
UL 1449 Uređaji tipa 1 s ocjenama prenapona od 35—50 kA i SCCR od 100 do 200 kA, dostupni u konfiguracijama od 1P do 4P za uobičajene distribucije.
24 VDC zaštita za kontrole plus 1000 V i 1500 V opcije za solarne primjene, sve s zamjenjivim modulima za brzu obnovu.
UL 497B uređaji u tankim širinama od 6,2 mm za 5, 12, 15 i 24 V s opcijama za petlje od 4—20 mA, Fieldbus i Cat 6 komunikacije.