Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIVACON S4 razvodne ploče?

Razvodna ploča SIVACON S4 (NF tehnologija) pruža pouzdane performanse sa standardnim strujnim stupnjem do 4.000 A ili poboljšanim mogućnostima do 6.300 A uz mogućnost proširene licence. Izrađen u skladu sa svim industrijskim standardima, osigurava maksimalnu pouzdanost provjerom dizajna u skladu s IEC 61439, pružajući operaterima certificirano osiguranje sigurnosti i performansi.

Inženjerska preciznost osigurana je sveobuhvatnim pružanjem 3D podataka, što omogućuje učinkovito planiranje i konfiguraciju. Uz detaljne STEP podatke može se stvoriti precizan digitalni blizanac za napredno modeliranje i održavanje sustava.

Otvorena razvodna ploča SIVACON S4

Ključne prednosti

Poboljšajte pouzdanost

Osigurati stabilnu i sigurnu distribuciju električne energije kroz industrijske i komercijalne instalacije u skladu sa svim relevantnim standardima.

Omogućite fleksibilnu konfiguraciju

Prilagodite sustav različitim zahtjevima za napajanjem sa širokim rasponom mogućih kombinacija zahvaljujući modularnom i skalabilnom dizajnu.

Povećajte transparentnost digitalnom integracijom

Pratite i analizirajte distribuciju energije pomoću digitalnih alata i povezivanja sustava. Stvorite digitalni blizanac vaše centrale sa SIMARIS configuration ili

SIVACON S4 Keyvisual - Pola prikaza SIVACON S4, pola digitalnog blizanca

Podrška modularnim sustavima

Konfigurirajte distribucijske ploče sa standardiziranim komponentama koje pojednostavljuju inženjering i instalaciju. Razvodne ploče SIVACON S4 temelje se na potpuno modularnom konceptu sustava koji pruža maksimalnu fleksibilnost tijekom cijelog životnog ciklusa instalacije. Zahvaljujući isplativoj strukturi platforme, konfiguracija i montaža su pojednostavljeni, dok besprijekorna integracija inovativnih SENTRON komponenti osigurava rješenje za distribuciju električne energije spremno za budućnost. Standardizirane jedinice i moduli mogu se fleksibilno kombinirati i konfigurirati kako bi zadovoljili pojedinačne zahtjeve projekta. To olakšava buduće širenje, modifikaciju i modernizaciju sustava. Nove komponente mogu se integrirati brzo i uz minimalan napor, bez potrebe za opsežnim promjenama postojećih dijelova razvodnih ploča. Kao rezultat toga, modularni dizajn smanjuje vrijeme zastoja, povećava sigurnost ulaganja i omogućuje sustavu da se lako prilagodi budućim zahtjevima.

Stvorite digitalne blizance

Generiranje digitalnog blizanca iz STEP podataka može biti zamoran i složen proces. Prelazak na 3D inženjering činimo izuzetno jednostavnim. Zahvaljujući 3D procesoru, možete jednim klikom izvesti digitalni blizanac svojih SIVACON S4 distribucijskih ploča iz SIMARIS configuration, a zatim ga izvesti kao STEP datoteku putem SIMARIS xchange. Svojom detaljnom vizualizacijom digitalni blizanac nudi dodanu vrijednost u mnogim područjima, od planiranja do održavanja i proširenja.

Iskoristite detaljne vizualizacije do posljednjeg vijka

Uz brzu i jednostavnu generaciju digitalnog blizanca, također imate koristi od izuzetno visoke razine detalja koja pojednostavljuje vaš rad u više aplikacija. Korištenjem 3D modela za planiranje postrojenja i zgrada, dimenzioniranje bakrenih dijelova, instalacije sustava te održavanje i proširenje: imate koristi od visoke preciznosti i smanjenih pogrešaka, kao i uštede vremena i novca. Procesni koraci također zahtijevaju manje specijalizirano znanje, čime se eliminiše rad za vas kao graditelja ploča.

Sklop ikone 3D procesora SIMARIS - ikona koja simbolizira jednostavnost održavanja

Pojednostavite instalaciju i održavanje

Niskonaponska razvodna ploča SIVACON S4 posebno je dizajnirana kako bi smanjila napore instalacije i održavanja. Njegov modularni dizajn omogućuje brzu i fleksibilnu integraciju standardiziranih komponenti, značajno pojednostavljujući inženjering, montažu i buduća proširenja sustava.

Korištenjem modularnih uređaja kao što su prekidači od lijevanog kućišta SENTRON 3VA i zračni prekidači 3WA, funkcije se mogu konfigurirati prema specifičnim zahtjevima i lako prilagoditi kada su potrebne izmjene ili proširenja. Pojedinačni moduli mogu se brzo zamijeniti ili nadograditi bez potrebe za većim promjenama u cjelokupnom sustavu. To uvelike olakšava usluge i aktivnosti održavanja.

Često postavljana pitanja

Veća pouzdanost planiranja
S digitalnim blizancem SIVACON S4, koordinacija s drugim stručnjacima sustava mnogo je jednostavnija. Na primjer, digitalni blizanac možete ugraditi u modele zgrada i koristiti ga za otkrivanje sudara. Zahvaljujući visokoj razini detalja podataka, prostor za tumačenje je smanjen, čime se povećava pouzdanost vašeg planiranja.

Generiranje bakrenih dijelova bez napora
Uvozom STEP podataka u svoje CAD sustave možete uzeti dimenzije bakrenih dijelova vašeg rasklopnog uređaja izravno iz digitalnog blizanca. Time se značajno smanjuje vrijeme i trud potrebni za dimenzioniranje.

Jednostavna instalacija bez grešaka
3D model pruža idealnu osnovu za jednostavnu i preciznu montažu zahvaljujući svojoj detaljnoj vizualizaciji, sve do najmanje komponente. Smanjenjem prostora za tumačenje, pogreške montaže značajno se smanjuju.

Jednostavno održavanje i proširenje
Radovi na održavanju, proširenju na dodatne komponente i zamjena modula također se lako upravljaju zahvaljujući 3D modelu. Pomoću 3D procesora možete jednostavno ažurirati i ponovno izvesti digitalni blizanac u bilo kojem trenutku tako da uvijek predstavlja trenutno stanje vaše centralne ploče.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Istražite resurse i srodne proizvode

Brošure

Brošura | Distribucijski sustavi SIVACON S4 i ALPHA UNIVERSAL

Katalozi

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVAKON - ALFA

Priručnici

Priručnik za primjenu | SIVACON S4 Distribucijske ploče do 6300 A