Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIVACON 8PS — LD sustav?

Sustav sabirnice SIVACON 8PS — LD osigurava pouzdan prijenos energije u aplikacijama s velikom potrošnjom energije, u rasponu od 1100 A do 5000 A. Kompaktan dizajn i brza instalacija stvaraju isplativu infrastrukturu za distribuciju električne energije.

Sustav nudi visok stupanj sigurnosti kroz jedinice otporne na lukove i isplativ prijenos podataka pomoću inovativne tehnologije napajanja.

Bez obzira koristi li se u industrijskim proizvodnim linijama, izložbenim dvoranama ili za proizvodnju poluvodiča, LD sustav idealan je za postizanje visoke energetske transparentnosti i naprednog upravljanja energijom u skladu s ISO 50001.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse