Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 je modularni sustav sabirnice za distribuciju energije visokih performansi u malim prostorima. Njegov modularni dizajn nudi maksimalnu fleksibilnost, omogućujući jednostavnu prilagodbu promjenjivim uvjetima proizvodnje i građevinskim konstrukcijama. Kao inovativna alternativa kabelima, osigurava sigurnu distribuciju energije i isplativ prijenos podataka pomoću elektroenergetske tehnologije.

BD2 sustav dio je sveobuhvatne obitelji proizvoda SIVACON 8PS. Sustavi sabirnica inovativna su alternativa kabelima za širok raspon primjena:

  • Trgovački centri i supermarketi
  • Izložbene dvorane
  • Centri za poboljšanje doma
  • Radionice
  • Visoke zgrade
  • Automobilska industrija
  • Prerađivačka industrija
  • Industrija hrane i pića
  • Brodovi
  • Podatkovni centri
  • Bolnice
  • Višekatne i podzemne garaže

Ključne prednosti

Otključajte niz aplikacija

Budući da zahtijeva tako malo prostora, 8PS BD2 je vrlo fleksibilna i testirana vatrogasna barijera. Kompaktni sustav BD2 optimalno je prikladan za sve primjene koje podliježu visokim sigurnosnim zahtjevima.

Poboljšajte svoju fleksibilnost

Poboljšajte svoju fleksibilnost s dvije veličine do 1.250 A za sedam strujnih stupnjeva, s aluminijskim ili bakrenim vodičima, plus malim prostornim zahtjevima i prilagodbom svakoj građevinskoj strukturi pomoću 3D spojnih jedinica do 800 A.

Poboljšati sigurnost i sigurnost

Zaštitite se od neovlaštenog pristupa brtvljivim točkama zatvaranja i visokim stupnjem sigurnosti u slučaju požara testiranom protivpožarnom barijerom i funkcionalnom izdržljivošću. Osim toga, ostvarite isplativ prijenos podataka pomoću tehnologije napajanja.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse