Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS TR320/420?

Šinski odašiljači SITRANS TR320/420 pružaju precizno i pouzdano mjerenje temperature u zahtjevnim procesima. S univerzalnim ulazima, HART 7, robusnom dijagnostikom i opcijama SIL 2/3 održavaju linije u pokretu i pojednostavljuju standardizaciju.

Portfelj:

  • SITRANS TR320 — univerzalni jednoulazni odašiljač, 4—20 mA/HART, SIL 2/3 opcija
  • SITRANS TR420 — univerzalni odašiljač s dvostrukim ulazom s vrućim sigurnosnim kopijama i detekcijom pomaka, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Ključne prednosti

Maksimizirajte vrijeme rada uz vruću sigurnosnu kopiju

TR420 se automatski prebacuje na drugi senzor u slučaju kvara, tako da se mjerenje nastavlja bez gubitka podataka ili praznina.

Pojednostavite integraciju s univerzalnim ulazima

Spojite izvore RTD, TC, otpora ili mV na jednu platformu za montažu na željeznicu kako biste standardizirali instalacije i rezervne dijelove.

Ojačajte sigurnost pomoću SIL 2/3 opcija

Ispunite funkcionalne sigurnosne zahtjeve s certificiranim varijantama i podrškom HART 7 za pouzdano puštanje u rad i testiranje.

Istaknute mogućnosti