Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 su prijenosnici tlaka s daljinskim sigurnosnim upravljanjem. To korisnicima omogućuje programiranje svih uređaja iz kontrolne sobe umjesto na licu mjesta, skraćujući vrijeme puštanja u rad u aplikacijama koje zahtijevaju funkcionalnu sigurnost i smanjujući troškove održavanja s ispitnim razdobljem do 15 godina. Oni su prvi prijenosnici tlaka na tržištu koji imaju daljinsko sigurnosno rukovanje.

Ključne prednosti

Smanjite troškove održavanja

S intervalom testiranja do 15 godina, odašiljači SITRANS P320/420 značajno će smanjiti vaše ukupne troškove održavanja. Uštedite dodatna sredstva pomoću značajke daljinskog sigurnosnog rukovanja.

Instalirajte s lakoćom

Bilo da odaberete P320 ili P420, oba uređaja su jednostavna za instalaciju jer imaju automatsku kalibraciju nulte točke i vođeno puštanje u rad.

Poslužite svoju specifičnu aplikaciju

Oba uređaja imaju širok raspon mjerenja od 20 mbar do 700 bara. Uz SITRANS P320/420 poslužite širok spektar primjena.

Istaknute mogućnosti