Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS LT500?

SITRANS LT500 je sljedeća evolucija kontrolera razine i pumpi za radarske i ultrazvučne odašiljače, pretvarače ili bilo koji dvožični uređaj od 4-20 mA. Uz primjene u rasponu od mjerenja osnovne razine do složenih rutina pumpanja, optimizira rad i pruža značajne uštede troškova putem inteligentnog upravljanja razinom i pumpom. Kontroler SITRANS LT500 nudi:

  • Vrste mjerenja: Razina, udaljenost, prostor, volumen, diferencijal, prosjek, glava i protok otvorenog kanala
  • Mjerni raspon: Na temelju senzora sa SITRANS LR110/LR120 i SITRANS Probe LU240 i ultrazvučnim pretvaračima
  • Komunikacije: Do tri izlaza od 4 do 20 mA
  • Opcijske kartice Fieldbus: ETHERNET IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA ili PROFINET opcije
  • Izlazi: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA izlaz s HART karticom, 6 x releja i fieldbus

Ključne prednosti

Uštedite vrijeme jednostavnim postavljanjem

Sa 6 potpuno programabilnih releja s oznakom 5A za upravljanje pumpom i alarmiranje, plus čarobnjacima za brzi početak sa 6 različitih prikaza zaslona, SITRANS LT500 kontroler nudi fleksibilno postavljanje i jednostavnu konfiguraciju koja vam štedi vrijeme.

Dobijte punu transparentnost

Funkcijski blokovi pružaju potpunu transparentnost za kontrolu i dijagnostiku, dok prednje ploče daju jasnu vizualnu povratnu informaciju o uvjetima procesa i mjerenja. Integracija putem PROFINETA osigurava besprijekornu povezanost s TIA Portal Portalom.

Analizirajte svoje podatke

Pristupite snimanju podataka za jednostavnu analizu i potencijalnu optimizaciju procesa. SITRANS LT500 može izvršiti zapisovanje podataka, sigurnosnu kopiju parametara i konfiguraciju kopiranja na mikro memorijskoj kartici.

Istaknute mogućnosti