Serija SITRANS LR500 usklađuje se sa Siemens EcoTech okvirom tijekom cijelog svog životnog ciklusa, od odabira materijala i proizvodnje do rada i upravljanja krajem vijeka trajanja. U usporedbi s prethodnim generacijama, SITRANS LR500 smanjuje svoj otisak CO₂ za više od 50% manjom upotrebom materijala, manje nehrđajućeg čelika i značajno smanjenim volumenom zalijevanja. Koristi manje tvari koje izazivaju zabrinutost, ambalažu od 100% recikliranih vlakana i manji je, ali izdržljiviji, s znatno poboljšanim MTBF-om za duži vijek trajanja. Serija je popravljiva, nadogradiva i podržana je deklaracijama o ekološkim proizvodima (EPD) koje transparentno dokumentiraju njezin utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.
Pročitajte naše EcoTech Profil da biste saznali više.