SITRANS LR100 serija su radarski odašiljači razine 80 GHz s Bluetooth-om za mjerenje razine tekućina ili krutih tvari. Uska greda omogućuje fleksibilne instalacije u postojećim otvorima posuda ili neprekidno kroz plastične posude, pojednostavljujući postavljanje.
Serija se sastoji od pet odašiljača:
- SITRANS LR100: Osnovno mjerenje 4-20 mA do 8 m s kabelom
- SITRANS LR110: S komunikacijama, opcijama opasnih odobrenja i dometom do 15 m
- SITRANS LR120: S komunikacijama, najdužim dometom do 30 m i opcijskim štitom za potapanje za zaštitu od poplava
- SITRANS LR140: Osnovna mjerenja do 8 m s priključkom na priključak
- SITRANS LR150: S HART komunikacijom, opasnim odobrenjima, lokalnom opcijom HMI i dometom do 15 m