Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIWAREX load cells?

Mjerne SIWAREX load cells dizajnirane su za industrijsko vaganje kao što su kontejnerske, spremničke i platformske vage. Montažne jedinice osiguravaju pravilno poravnanje i štite od preopterećenja i poprečnih opterećenja, što je ključno za održavanje točnosti mjernih ćelija. Uz širok izbor mjernih ćelija i modula na raspolaganju, možete pronaći idealnu mjernu ćeliju za vaše specifične zahtjeve.

Mjerna ćelija SIWAREX WL270 CD-H sada je dostupna za higijenski osjetljive primjene. Osim toga, nudimo niz montažnih jedinica i pribora za naše mjerne ćelije.

Potpune opcije uključuju mjerne ćelije s jednom točkom, mjerne ćelije za savijanje, mjerne ćelije s prozirnim snopom, mjerne ćelije s dvostrukom prozirnom snopom, mjerne ćelije tipa S, komprimirane mjerne ćelije i prstenaste torzijske mjerne ćelije.

Ključne prednosti

Podržava niz opterećenja

Naše mjerne ćelije pokrivaju širok raspon nominalnih opterećenja, od 0,3kg do 500t. Standardno, većina mjernih ćelija odgovara klasi točnosti C3 u skladu s OIML R60.

Podržite aplikaciju za vaganje

Raznolikost dostupnih modula osigurava da SIWAREX load cells prikladno podržavaju gotovo sve primjene u industrijskom vaganju, uključujući vage za kontejnere i spremnike, platformske vage, vage za vozila i hibridne vage.

Prilagodite svoje mjerne ćelije

Ako trebate spojiti više mjernih ćelija, možete naručiti razvodne kutije od nehrđajućeg čelika ili aluminija. Produžite svoje priključne kabele pomoću naše SIWAREX EB produžne kutije.