Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS FMS100?

Dizajniran za svestranost, SITRANS FMS100 ističe se u izazovnim okruženjima poput kemijske obrade i hrane i pića. U kombinaciji s odašiljačem SITRANS FMT020 čini kompletan mjerač protoka koji osigurava točna i pouzdana mjerenja za optimiziranu kontrolu procesa i smanjenje troškova. Njegov kompaktni dizajn vafla omogućuje jednostavnu ugradnju u uskim prostorima. Robusni materijali nude otpornost na koroziju i toleranciju na visoke temperature.

Ključne prednosti

Osigurajte precizno i pouzdano mjerenje

Doživite izuzetnu točnost u mjerenju vodljivih tekućina, osiguravajući stabilnu kontrolu procesa i minimizirajući nesigurnost u kritičnim primjenama, čak i kod agresivnih medija ili visokih temperatura.

Smanjite vrijeme održavanja i zastoja

Bez pokretnih dijelova i robusnog dizajna otpornog na koroziju, SITRANS FMS100 nudi produžene radne intervale i malo održavanja, maksimizirajući vrijeme rada i smanjujući napore u servisu.

Pojednostavite puštanje u rad i rad

Iskoristite brzo pokretanje i jednostavnu zamjenu odašiljača zahvaljujući tehnologiji SENSORPROM™ koja automatski prenosi postavke i podatke o kalibraciji radi besprijekorne integracije i dosljedne performanse.

Ključni detalji

Nominalne veličine i mjerni raspon

DN 2 do DN 100 (1/12" do 4")

0 do 10 m/s

Točnost

Standardna točnost od 0,4% brzine, s opcijskom kalibracijom visoke preciznosti do 0,2% brzine

Radni tlak

Do 40 bara (do 580 psi) (ovisno o vrsti prirubnice i obloge)

Temperatura okoline i srednje temperature

Temperatura okoline: -40 do 100° C (-40 do 212° F)

Temperatura medija: -40 do 200° C (-40 do 392° F) (ovisno o oblozi)

Obloge, elektrode i materijal senzora

Obloge: PFA, Keramika

Elektrode: Hastelloy C22/2.460, Platina

Kućište: Nehrđajući čelik AISI 316L/1.440 polirano

Prirubnice: Kućište prirubnica od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, polirano; PVDF; Hastelloy

Odobrenja/certifikati

Odobrenja za hranu:

Keramika: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Izjava o sukladnosti u kontaktu s hranom

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Pojedinosti o proizvodu

Alati i preuzimanja

SiePortal | Pregled proizvoda

Alati za dimenzioniranje i izračunavanje | Mjerna inteligencija

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Baza slika | Fotografije i crteži proizvoda

CAx podaci | Upravitelj preuzimanja CAx

Videozapisi | YouTube

Podrška

Online podrška | Svi proizvodi

Online podrška | Tehnički forum

Online podrška | Stvorite novi zahtjev za podršku