Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600 je modularni modul selektivnosti dizajniran za zaštitu do 40 krugova opterećenja od kratkih spojeva ili preopterećenja. Pruža pouzdanu zaštitu sigurnim odvajanjem neispravnih krugova opterećenja uz održavanje napajanja bez reakcije drugih krugova. Njegova modularna proširivost od 4 do 40 izlaza kombinira se s dvosmjernom IO-Linkom za daljinsku parametrizaciju i dijagnozu.
Odaberite jednu od dvije opcije modula:

  • SITOP SEL1600
  • SITOP SEL1600 modul za proširenje

Ključne prednosti

Jednostavno integrirajte

Pojednostavite integraciju putem IO-Link ili zajedničkog signalnog kontakta s dokazanom IO tehnologijom za čitanje/pisanje s visokim EMC-om.

Dobijte pouzdanu zaštitu

Sigurno isključite neispravne krugove opterećenja i napajanje bez reakcije na druge krugove opterećenja.

Proširite i odaberite fleksibilno

SITOP SEL1600 proširiv je na max. 40 izlaza. Također možete pojedinačno odabrati prag odziva od 0,5 do 10 A za svaki izlaz.

Istaknute mogućnosti