Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 je kompaktno, sveobuhvatno napajanje dizajnirano za širok raspon standardnih primjena koje zahtijevaju 12, 24 ili 48 V. Nudi visoke performanse, sveobuhvatnu dijagnostiku i operativnu pouzdanost.

Fokusirana dijagnostika SITOP PSU6200 prati opterećenje i vijek trajanja jedinice napajanja, signalizirajući status putem LED-a. Zatim se integrira s vašim sustavom automatizacije za trajno praćenje stanja. To vam pomaže da proaktivno riješite potencijalne probleme i održavate vrijeme rada sustava.

SITOP PSU6200 portfelj uključuje:

  • SITOP PSU6200, 1-fazni, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, 3-fazni, 24 V, 48 V DC

Ključne prednosti

Poboljšajte transparentnost

Steknite uvid u status napajanja uz kontinuirano praćenje stanja. Integrirajte dijagnostiku u svoj sustav automatizacije za podatke u stvarnom vremenu kako biste omogućili proaktivne odluke i poboljšano upravljanje sustavom.

Pojednostavite instalaciju

Dovršite instalacije brzo i učinkovito koristeći jasno označavanje i utisne terminale. Tanak dizajn ne zahtijeva dodatni prostor, optimizirajući iskorištavanje prostora na vašim upravljačkim pločama i smanjujući ukupne troškove projekta.

Postignite visoku dostupnost

Ostvarite kontinuirani rad stroja uz robusnu zaštitu od preopterećenja i širokog raspona ulaza. Snažno metalno kućište i usklađenost s budućim EMC standardima pružaju visoku razinu sigurnosti i pouzdanosti sustava.

Istaknute mogućnosti