Izlazi napajanja
Osigurajte 24 V istosmjerne struje do 40 A iz trofaznog izvora s četiri izlaza opterećenja od 10 A i dva izlaza NEC klase 2.
SITOP PDP6200 donosi decentralizirano napajanje od 24 V u teška okruženja s IP65 zaštitom, šest nadgledanih izlaza i sigurnim isključenim momentom za intralogistiku. U kombinaciji sa Siemens Unified Edge Apps, timovi dobivaju brzu vizualizaciju, dijagnostiku i daljinski oporavak na rubu.
Smanjite složenost ormara i pokretanje žica pomoću IP65 instalacije i integriranog trofaznog napajanja za 24 V distribuciju na stroju.
Upotrijebite Safe Torque Off za zaustavljanje pogona bez rezne snage kako bi se protok materijala brzo nastavio u intralogističkim postavkama.
Ne stvarajte vizualizacije koda, centralno upravljajte aplikacijama i prosljeđujte alarme za dosljedan HMI na bilo kojem uređaju.
Osigurajte 24 V istosmjerne struje do 40 A iz trofaznog izvora s četiri izlaza opterećenja od 10 A i dva izlaza NEC klase 2.
Vratite zaštićene izlaze elektroničkim osiguračima i daljinskim resetiranjem kako biste skratili oporavak nakon kvarova.
Centralno pokrenite Unified Runtime i inženjerska ažuriranja kako biste održali aktuelne HMI-ove na svim strojevima i web lokacijama.