Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITOP dodatni moduli?

SITOP dodatni moduli su moduli za proširenje koji pouzdano štite napajanje od smetnji i opasnosti na primarnoj i sekundarnoj strani. Sprječavaju zaustavljanje postrojenja i skupa oštećenja štiteći od nestanka struje, ekstremnih varijacija napona ili neispravnih opterećenja. Ovi moduli nude jedinstveno, fleksibilno proširenje za SITOP jedinice napajanja, omogućujući potpunu, svestranu zaštitu.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Pouzdana zaštita sustava od različitih potencijalnih opasnosti

Zaštita od neuspjeha kroz višak

Osigurajte pouzdano 24-V istosmjerno napajanje čak i ako jedna jedinica napajanja ne uspije odvajanjem dva izvora napajanja. Modul kontinuirano prati jedinice napajanja i šalje signal ako dođe do kvara.

SITOP PSE202U Grafički modul redundancije

Brzo, selektivno mjesto kvara za 24V istosmjerna opterećenja

Podijelite 24-V istosmjerni krug napajanja na zasebne grane i selektivno ih zaštitite. Moduli pouzdano odvajaju neispravne krugove opterećenja, osiguravajući da se opskrba ostalim opterećenjima nastavlja bez prekida i sprječava potpuni kvar postrojenja.

SITOP Grafika konfiguracije selektivnosti

Premošćivanje kratkoročnih kvarova napajanja

Premostite kratkotrajne nestanke struje u rasponu sekundi pomoću elektrolitičkih kondenzatora kako biste osigurali pouzdan rad bez prekida.

SITOP PSE201U Grafički modul međuspremnika

Pouzdano smanjenje ulaznih struja

Zaštitite napajanje i sva povezana opterećenja pouzdanom smanjenjem visokih ulaznih struja iz pokretača motora, transformatora i druge opreme, sprječavajući isključenje zaštitnih uređaja i oštećenja osjetljivih komponenti.

SITOP Grafički ograničivač struje ulazne struje

Zaštitite od visokih obrnutih napona

Modul helikoptera SITOP CHO1400 štiti izlaz napajanja od 24 V ili 48 V od prekomjernih napona izazvanih opterećenjima, npr. istosmjernim motorima u načinu kočenja. Ako napon prelazi prag odziva modula zbog regenerativnog kočenja, modul ograničava napon pretvaranjem regenerirane energije u toplinu putem unutarnjih otpornika.

Modul sjeckalice SITOP CHO1400

Izlazni minijaturni prekidači

SITOP PBM1200 modul za pojačavanje snage može se spojiti paralelno sa SITOP 24-V ili 48-V napajanjem od 20 A kako bi se u slučaju kratkog spoja odspojio pogođeni ulagač u milisekundama. Modul za pojačavanje snage nakratko isporučuje visoku struju isključivanja potrebnu minijaturnom prekidaču za odvajanje pogođenog ulagača.

Modul za pojačavanje snage SITOP PBM1200