Zašto SIRIUS timing relays?
SIRIUS timing relays pružaju precizno vremenski odgođeno prebacivanje za upravljačke, pokretanje, zaštitu i regulaciju krugova u industrijskim primjenama. Portfelj uključuje vremenske releje 3RP25, 3RP20 i 7PV15, plus 3RA28 funkcionalne module i pomoćne prekidače — svaki dizajniran za specifične potrebe za ugradnjom i prostorom.
- Višenamjenski releji 3RP25 integriraju do 27 funkcija mjerenja vremena u kompaktna industrijska kućišta sa industrijskim standardnim širinama od 22,5 mm ili 17,5 mm.
- Releji s dizajnom kontaktora 3RP20 imaju smanjenu visinu i dubinu ugradnje za uske razmake u razvodnim kutijama.
- 7PV15 uski releji u kućištima od 17,5 mm pružaju performanse usklađene s EMC-om za stambene i standardne primjene.
Svi modeli podržavaju širok raspon napona od 12 do 240V AC/DC za globalnu fleksibilnost implementacije.