SIMATIC ET 200pro motor starters dio su Siemensovog distribuiranog I/O portfelja, pružajući upravljanje motorom bez ormara izravno na stroju. Uz zaštitu IP65/67 i inteligentnu dijagnostiku pokreću i štite motore do 5,5 kW, a istovremeno se neprimjetno integriraju u obitelj SIMATIC ET 200 radi fleksibilne automatizacije. Serija nudi opcije za svaku aplikaciju:
- Standardni pokretač motora ET 200pro - Osnovni elektromehanički starter za izravni rad ili unatrag
- Visokokvalitetni pokretač motora ET 200pro - Napredni elektronički pokretač s mekim startom za prebacivanje bez trošenja
- Izolatorski modul - Sigurno lokalno isključenje radi održavanja
- Lokalno rješenje pokretača sigurnosnog motora — Autonomna sigurnost bez kontrolera bez sigurnosnog upravljača
- Rješenje za pokretanje sigurnosnih motora ProfiSafe — Umrežena sigurnost putem PROFIBUSA ili PROFINETA