Izdržljiva, industrijska konstrukcija
Dostupan u metalnim i izdržljivim plastičnim izvedbama s čvrstim materijalima koji podržavaju dugotrajni vijek trajanja i povećanu otpornost na ulje i koroziju.
Komponente industrijske kontrole moraju uravnotežiti trajnost, učinkovitost instalacije i dugoročnu pouzdanost. SIRIUS Command 3SB6 serija je RoHS kompatibilna linija tipki i indikatorskih svjetala dizajnirana za pružanje pouzdanih performansi, modernog stila i isplativog rada. Njegova metalna završna obrada, inovativni dizajn i široka kompatibilnost napona čine ga vrlo pogodnim za razne industrijske primjene.
Serija 3SB6 pomaže smanjiti vrijeme ugradnje, podržati stabilan rad stroja i niže troškove održavanja i energije uz robusnu konstrukciju i integriranu LED tehnologiju.
Instalirajte module brzo pomoću modularnog dizajna koji omogućuje jednostavno sklapanje bez alata. Pojednostavljena instalacija pomaže smanjiti vrijeme postavljanja i podržava učinkovito održavanje i zamjenu.
Održavajte stabilan rad s PA materijalima otpornim na koroziju, izdržljivom konstrukcijom i visokom pouzdanošću kontakta. Napravljena za zahtjevne uvjete, serija pomaže podržati dosljedne performanse tijekom produženih radnih ciklusa.
Niža potrošnja energije i potrebe za održavanjem s integriranom LED tehnologijom koja osigurava duži radni vijek u usporedbi s tradicionalnim komponentama rasvjete sa žarnom niti.
Dostupan u metalnim i izdržljivim plastičnim izvedbama s čvrstim materijalima koji podržavaju dugotrajni vijek trajanja i povećanu otpornost na ulje i koroziju.
Serija 3SB6 podržava širok raspon radnih napona, uključujući 6V do 380V AC/DC, omogućujući implementaciju u različitim zahtjevima opreme i upravljačkog sustava.
Cijela linija pruža razinu zaštite do IP65, visoku pouzdanost kontakta i električni vijek do 500.000 ciklusa, podržavajući pouzdan rad u industrijskim primjenama.