Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIRIUS 3RM1?

SIRIUS 3RM1 motor starter pruža potpuno prebacivanje i zaštitu za male motore do 3 kW u kompaktnom kućištu od 22,5 mm. Dostupan u konfiguracijama s izravnom mrežom i konfiguracijama za vožnju unatrag - uključujući modele s integriranom sigurnosnom funkcijom - koristi izdržljivu i energetski štedljivu hibridnu tehnologiju prebacivanja. Jedinica ima IEC, CCC i UL certifikate za globalnu implementaciju.

siemenssirius-003-ret02-a large

Ključne prednosti

Uštedite prostor

Jedan uređaj kombinira nekoliko funkcija, poput izravnog pokretanja na mreži, pokretanja unatrag i zaštite od preopterećenja. Osim toga, grupna konfiguracija može postići zaštitu od kratkog spoja do 55 kA sa samo jednim zaštitnikom pokretača motora.

Poboljšati energetsku učinkovitost

Naša hibridna tehnologija prebacivanja koristi poluvodiče s niskim trošenjem za uključivanje i isključivanje motora. U fazi rada, tehnologija releja koji štedi energiju rezultira trajnim starterima i visokom razinom energetske učinkovitosti.

Jednostavno instalirajte i upravljajte

Brzo i jednostavno upravljajte ulaznim napajanjem u glavnom krugu za nekoliko pokretača motora putem posebnog sustava unosa. Oni su međusobno povezani pomoću trofazne sabirnice s minimalnim ožičenjem.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Gledati

Video | SIRIUS 3RM1 nije siguran

Video | SIRIUS 3RM1 minimalno ožičenje

Video | HIBRIDNA tehnologija prebacivanja SIRIUS 3RM1

Pročitaj

Brošura | SIRIUS 3RM1 motor starter

Brošura | SIRIUS 3RM1 početni komplet

Brošura | Napajanje SIRIUS hibridnih industrijskih kontrola

Srodni proizvodi

SIRIUS 3RM1 početni komplet

Naručite početni komplet SIRIUS 3RM1 po posebnoj cijeni. Dobivate starter za vožnju unatrag po cijeni izravnog pokretača i iskoristite opsežnu besplatnu dodatnu opremu.