Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nasmijani energetski radnik koji nosi tvrdi šešir na telefonu, prekriven stiliziranom Siemensovom grafikom "X" preko tamnoplave pozadine.

Siemens u Enlit Europe, 10.-12. studenog, dvorana a.A50, Beč

Otkrijte kako mreže na umjetnoj inteligenciji mogu otključati do 30% više kapaciteta uz smanjenje prekida rada do 30%.

Dva industrijska uređaja okrenuta jedan prema drugom na tamnoplavoj pozadini, povezani užarenim digitalnim linijama

Spremni ste da vas uhitite?

Kupite i upravljajte SIPROTEC DigitalTwin pretplatama.
Razni paketi za jednostavnu upotrebu.

Zašto SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin digitalna je replika fizičkog SIPROTEC 5 uređaja u stvarnom vremenu. Sustave za automatizaciju energije možete testirati u roku od nekoliko minuta, smanjujući životni vijek projekta i potrebu za fizičkom opremom za ispitivanje. Dobit ćete:

  • Vizualizacija i rad prednjeg zaslona
  • Ubrizgavanje struja, napona i binarnih ulaza
  • Ispitivanje zaštitnih funkcija, logike automatizacije i aplikacija specifičnih za kupca
  • Individualni i intuitivni training
  • Potpuno integrirane aplikacije kao udaljena radna površina u web pregledniku
  • IoT aplikacije
  • IEC 61850 GOOSE komunikacija
  • Ispitivanje integracije u sustave automatizacije trafostanica pomoću Ethernet protokola
  • Analiza grešaka
  • Ispitivanje funkcija kibernetičke sigurnosti

Ključne prednosti

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse (na engleskom)