Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nasmijani energetski radnik koji nosi tvrdi šešir na telefonu, prekriven stiliziranom Siemensovom grafikom "X" preko tamnoplave pozadine.

Siemens u Enlit Europe, 10.-12. studenog, dvorana a.A50, Beč

Otkrijte kako mreže na umjetnoj inteligenciji mogu otključati do 30% više kapaciteta uz smanjenje prekida rada do 30%.

Zašto SIPROTEC Process sabirnica?

Tradicionalne trafostanice oslanjaju se na opsežno bakreno ožičenje i analogne veze, što dovodi do visokih troškova instalacije, ograničene fleksibilnosti i povećanog rizika od pogrešaka. Kako zahtjevi mreže rastu i digitalizacija ubrzava, komunalne usluge se suočavaju s izazovima u prilagođavanju naslijeđenih sustava suvremenim zahtjevima. Bez digitalne procesne sabirnice, trafostanice se bore s skalabilnošću, održavanjem i integracijom naprednih shema zaštite. Procesna sabirnica SIPROTEC 5 rješava ove potrebe digitalizacijom svih analognih i digitalnih vrijednosti bliskih procesu, omogućujući fleksibilnu, skalabilnu i buduću automatizaciju trafostanica. Ovo rješenje smanjuje ožičenje, povećava pouzdanost i podržava besprijekornu integraciju novih tehnologija, osiguravajući učinkovit i siguran rad mreže.

Ključne prednosti

Ušteda troškova

Manje bakrenog kabliranja, brža instalacija i puštanje u rad

Optimizirani dizajn

Manji CT dizajn zbog kraćih udaljenosti, a time i manjih opterećenja, potrebno je manje CT jezgri

Pojednostavljeni inženjering

Tipični inženjering s konfiguracijama SV, GOOSE, MMS za višekratnu upotrebu

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Značajke i funkcije