Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto IEC 61850 Konfigurator sustava?

Konfigurator sustava IEC 61850 neutralno je rješenje proizvođača za interoperabilni inženjering proizvoda i sustava IEC 61850. Podržava sve uređaje s IEC 61850 - ne samo Siemens proizvode - osiguravajući istinsku interoperabilnost.

Ključne prednosti

Rad sa svim uređajima IEC 61859

Pristup neutralan prema proizvođaču podržava sve IEC 61850 uređaje, uključujući SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTUS, SICAM IO/AI/P85x/Q100 i uređaje iz drugih područja (kao što je SITRAS PRO) i treće strane.

Poboljšati dosljednost i učinkovitost

Dobijte veću dosljednost i automatizaciju u inženjeringu sekundarne opreme koristeći komunikacijski standard IEC 61850, koji smanjuje inženjerski napor i potiče operativnu učinkovitost modernih trafostanica.

Osnaživanje inženjera

Inženjeri na bilo kojoj razini znanja mogu učinkovito koristiti alat. Bilo da imate osnovno ili stručno znanje o IEC 61850, pronađite pravu razinu detalja. Usklađena sučelja s DIGSI 4 i DIGSI 5 dodatno smanjuju vaš trud.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Inženjering s IEC 61850