Fleksibilni I/O s modularnim dizajnom
Podesite I/O strukturu u modularnom sustavu SIPROTEC 5. Odaberite između 12 standardnih varijanti: 4/4 ili 8/8 strujni/naponski transformatori, 5-31 binarni ulaz i 8-46 binarnih izlaza.
SIPROTEC 7SA86 zaštita od udaljenosti je modularni uređaj za zaštitu električnih vodova. Nudi napredno rješenje za zaštitu, kontrolu, automatizaciju, nadzor i osnovne funkcije kvalitete napajanja, koje powered by DIGSI 5. Rješavanje kratkih spojeva i kvarova na uzemljenju u električnim sustavima pomoću SIPROTEC 7SA86. Otkriva i selektivno pokreće 3-polne kratke spojeve na svim razinama napona i mrežnim konfiguracijama, uključujući kvarove na uzemljenju, kako bi osigurao pouzdanu sigurnosnu zaštitu za različite uređaje diferencijalne zaštite s minimalnim vremenom isključivanja od 9 ms. Očekujte pouzdanost uz snažne zaštitne funkcije, napredne značajke kibernetičke sigurnosti i visoku dostupnost čak i u ekstremnim uvjetima kroz konformni premaz. Konfigurirajte sve funkcije pomoću DIGSI 5, prilagođavajući fleksibilnu I/O strukturu vašim potrebama.
Snažne zaštitne funkcije pružaju robusnu sigurnost. Konformni premaz na elektroničkim pločama pruža visoku dostupnost i dosljedne performanse u teškim uvjetima. Zaštitite svoju kritičnu infrastrukturu.
Jednostavno rukujte uređajima i softverom uz intuitivan dizajn. Konfigurirajte sve funkcije prema potrebi pomoću inženjerskog alata DIGSI 5 kako biste pojednostavili upravljanje i smanjili složenost vašeg tima.
Sigurno integrirajte svoj sustav s kibernetičkom sigurnošću usklađenom s NERC CIP i BDEW Whitepaper. Uživajte u punoj kompatibilnosti s IEC 61850 za pouzdane operacije.
Podesite I/O strukturu u modularnom sustavu SIPROTEC 5. Odaberite između 12 standardnih varijanti: 4/4 ili 8/8 strujni/naponski transformatori, 5-31 binarni ulaz i 8-46 binarnih izlaza.
Uključite 3-polne kratke spojeve u zvjezdanim, paralelnim i prstenastim mrežama; identificirajte greške tla u izoliranim sustavima ili sustavima za suzbijanje luka. Osigurajte rezervnu zaštitu za diferencijale na vodovima, transformatorima i generatorima.
Koristite do četiri priključna komunikacijska modula za različite, redundantne protokole (IEC 61850, Modbus TCP) i pouzdan PRP/HSR prijenos podataka. Implementirajte robusnu kibernetičku sigurnost s kontrolom pristupa temeljenom na ulogama i potpisanim firmwareom