Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box je vaš modularni ulazno/izlazni uređaj dizajniran za automatizaciju srednjeg i visokog napona rasklopnih uređaja.
Nudi neusporedivu fleksibilnost i skalabilnost kako bi zadovoljio zahtjevne potrebe kontrole i nadzora u modernim trafostanicama. Sa svojim modularnim hardverom s platforme SIPROTEC 5, ovaj uređaj podržava širok raspon binarnih ulaza i izlaza kako bi savršeno odgovarao vašim sistemskim zahtjevima.

Koristeći komunikacijske protokole "Protection Communication Type 3" i "Routable GOOSE" (R-GOOSE), 6MD84 može poslužiti kao Teleprotection Gateway za komunikaciju širokog područja s drugom trafostanicom.

SIPROTEC 5 kabeli procesnih sabirnica

Ključne prednosti

Fleksibilni modularni I/O

Konfigurirajte IO-Box s različitim SIPROTEC 5 modulima kako bi odgovarao vašim točnim ulaznim i izlaznim potrebama, lako proširujući do 240+ binarnih ulaza za skalabilnu kontrolu.

Pojednostavite rukovanje i konfiguraciju uređaja

DIGSI 5 omogućuje konfiguriranje i kombiniranje svih funkcija prema potrebi, a modularni dizajn olakšava prilagođavanje iOS-a vašoj aplikaciji. Rad prilagođen korisniku i dizajn softvera pojednostavljuju puštanje u rad i svakodnevnu upotrebu.

Održavajte kibernetičku sigurnost i visoku dostupnost

6MD84 zadovoljava standarde kibersigurnosti s kontrolom pristupa zasnovanom na ulogama, potpisanim firmwareom, autentificiranim mrežnim pristupom i sigurnom bilježenjem događaja. Konformni premaz osigurava pouzdan rad u ekstremnim uvjetima okoline.

Istaknute mogućnosti