Moderan dizajn panela
Veći zasloni od 12,1" i 15,6". Uz povećanje PPI za 30% i 27% više površine zaslona, imate koristi od jasnijeg prikaza, sveobuhvatnijih informacija i pojednostavljenog rada.
Proizvođači alatnih strojeva neprestano teže povećanoj produktivnosti, preciznosti, robusnosti, skalabilnosti i bržem vremenu ulaska na tržište. Na visoko konkurentnom tržištu kompaktnih strojeva, diferencijacija je ključna. Osnažujemo ih da zadovolje brzo razvijajuće zahtjeve kroz snagu tehnologije Digital Twin.
SINUMERIK 828D posebno je dizajniran za tržište kompaktnih alatnih strojeva srednje klase. Ova nova generacija značajno povećava performanse, a istovremeno nudi izvanrednu fleksibilnost, jednostavnost korištenja, robusnost i otvorenost u hardveru i softveru. To OEM-ovima omogućuje besprijekorne mogućnosti prilagodbe kako bi precizno udovoljili njihovim jedinstvenim zahtjevima.
Otvorite digitalni svijet blizanaca za kompaktne strojeve kroz digitalnu transformaciju, stvarajući novo poslovanje s inovativnim modelima.
Značajna poboljšanja procesne snage osiguravaju glatkiji rad i povećanu ukupnu produktivnost. Integrirano je više od 10 novih funkcija, naglašavajući održivost i sigurnost kako bi se potaknula obećavajuća budućnost.
Inovativna ploča industrijskog dizajna nudi moderno i korisničko iskustvo, pružajući neusporedivu upotrebljivost koja ga uistinu izdvaja.

Veći zasloni od 12,1" i 15,6". Uz povećanje PPI za 30% i 27% više površine zaslona, imate koristi od jasnijeg prikaza, sveobuhvatnijih informacija i pojednostavljenog rada.

Mehaničke tvrde tipke: Jasne taktilne povratne informacije, izdržljive u teškim okruženjima. Poništavanje životnog vijeka: 1000% dulji, veća pouzdanost, niži troškovi održavanja. Novi SINUMERIK crna linija plus dizajn: Povećava MCP i estetiku stroja.

Skraćuje vrijeme pripreme proizvodnje do 20% uz platformu koja se temelji na stvarnim podacima o puštanju u pogon i mehaničkim modelima, što omogućuje puštanje u rad, provjeru i demonstraciju u virtualnom okruženju bez rizika.