Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Sinorix H₂O plin?

Prilagođeni sustavi za gašenje štite ljude, okoliš i procese od požara. Sinorix H₂O Gas kombinira dva prirodna sredstva za gašenje s naprednom tehnologijom za vaše specifične potrebe. Požari se gase brzo i pouzdano, dok se posljedična šteta svodi na minimum.

Tehnološke prednosti

Voda je kemijski neutralna. Atomiziran, može posebno brzo raspršiti puno topline i tako ohladiti tvari ispod minimalne temperature izgaranja. Što su kapljice manje, veća je specifična površina vode i bolji je učinak isparavanja i hlađenja. Time se sprječava oštećenje i paljenje zapaljivih materijala zbog utjecaja topline. Osim toga, volumen vode povećava se za faktor 1640 tijekom isparavanja i istiskuje kisik u blizini požara.

Obje komponente za gašenje, dušik i voda, ekološki su i zdravstveno prihvatljive - dobrih 79% atmosferskog zraka sastoji se od dušika. Ne utječu na ozonski omotač ili globalno zagrijavanje i ne stvaraju štetne reakcije tijekom gašenja. Nakon gašenja požara, poplavljena prostorija može se lako prozračiti putem ventilacijskih sustava ili prozora.

Sinorix

Primjeri primjene

Knjižnica
  • Arhiva
  • Knjižnice
  • Muzeji
  • UPS sustavi
  • Skladištenje zapaljivih tekućina
  • Turbine
  • Zatvoreni transformatori i generatori

Tehnički podaci

Kategorija

Značajka

Sredstvo za gašenje

Dušik (N₂) i voda (H₂O)

Pritisak mlaznice

10 do 60 bara

Brzina pada

50 do 150 m/s

Veličina kapi

10 do 50 μm

Učinkovita površina mlaznice

30 m²

Cijevna mreža

Pocinčane čelične cijevi, dizajnirane za radni tlak od 60 bara

Volumen vode

0,3 do 0,8 kg/m³ (prema opasnosti od požara)

Aplikacije

Vatrogasne klase A, B i C

Sezona poplava

60 do 120 s

Ulaz

VD-ovi (S307002)

Reference