Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINEC Secure Connect?

Industrijske mreže suočavaju se s cyber prijetnjama jer se IT i OT konvergiraju, izlažući naslijeđene sustave neovlaštenom pristupu. Tradicionalna sigurnost perimetra nedovoljna je s daljinskim radom i integracijom oblaka koji proširuju površine napada. SINEC Secure Connect rješava ove izazove virtualizacijom mrežnih struktura, omogućavanjem sigurnosti temeljene na politikama i čineći OT infrastrukturu nevidljivom za autsajdere. Podržava Zero Trust i neprimjetno se integrira.

Ključne prednosti

Isplativo usklađenost s kibersigur

SINEC Secure Connect podržava usklađenost s IEC 62443 s ugrađenim nultim povjerenjem i upravljanjem identitetom, pojednostavljujući upravljanje strojem i smanjujući napor administratora odvajanjem virtualnih slojeva od IP adresa fizičkih uređaja.

Jednostavna instalacija u postojeće mreže

Nisu potrebne promjene postojeće mrežne arhitekture. Virtualni slojevi mogu se integrirati s trenutnim uređajima i sigurnošću perimetra, omogućujući sigurnu implementaciju bez prekida proizvodnje ili skupih nadogradnji infrastrukture.

Fleksibilna implementacija od on-prema do oblaka

Odvojene upravljačke i podatkovne ravnine omogućuju dizajniranje komunikacija za lokalni, udaljeni podatkovni centar ili oblak, podržavajući različite mrežne strategije i OT povezanost koja je otporna na budućnost kako se potrebe razvijaju.

Istaknute mogućnosti

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtualna preklopna mreža za OT sigurnost

SINEC Secure Connect virtualizira mrežne strukture, održavajući prava sudionika i komunikacijske odnose. To omogućuje sigurnost utemeljenu na politikama i pojednostavljuje upravljanje, čak i dok mreža raste.

Besprekorna integracija sa naslijeđenim sustavi

Platforma se može lako integrirati u postojeće industrijske mreže, poboljšavajući zaštitu i za IT i za OT uređaje bez potrebe za pretvorbom sustava ili ometanjem tekućih operacija.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Pristup temeljen na politici i upravljanje identitetom

Implementira načela Zero Trust kontinuiranom provjerom identiteta i integriteta za svaki zahtjev za pristup, osiguravajući ovlaštenu komunikaciju i štiteći OT infrastrukturu od neovlaštenog pristupa.

Prvi koraci sa SINEC Secure Connect

Select...

Što je uključeno?

SINEC Secure Connect platforma je zasnovana na oblaku za upravljanje sigurnim komunikacijskim vezama u OT mrežama i sustavima povezanim na njih. Kao rješenje kao usluga, SINEC Secure Connect pruža virtualni prikaz komunikacijskih odnosa unutar mreže. Upravlja pravima pristupa i vezama između korisnika i uređaja uz osiguravanje sigurnosti komunikacija i krajnjih točaka. Rješenje je pogodno za lokalne mreže kao i njihova proširenja, uključujući cloud, edge, podatkovne centre i IT okruženja.


Osnovni paket

"SINEC Secure Connect — Osnovni paket" uključuje pretplatu za korištenje platforme i sadrži:

  • 1 Controller
  • 1 rubni usmjerivač
  • 50 jedinica

Jedinice se mogu fleksibilno koristiti za povezivanje identiteta i Edge usmjerivača, prema potrebi.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Preuzimanja

Infografika | Zero Trust i "Dubinska obrana" - zašto i kako?

Videozapisi

Video | Objašnjena tehnologija: SINEC Secure Connect

Video | Vaše putovanje s Zero Trust povjerenjem sa Siemensom počinje - SADA! (SPS 2025)

Dijagram koji prikazuje tvornicu s kibersigurnosnim štitom iznad nje, što ukazuje na sigurne industrijske operacije.

Cybersecurity za industriju

Security informacije

Kako bi se postrojenja, sustavi, strojevi i mreže zaštitili od kibernetičkih prijetnji, potrebno je implementirati — i kontinuirano održavati — holistički, najsuvremeniji koncept industrijske sigurnosti. Siemensovi proizvodi i rješenja čine samo jedan element takvog koncepta. Za više informacija o industrijskoj sigurnosti posjetite.