Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS V20?

Jednostavan, robustan i učinkovit, SINAMICS V20 savršeno je rješenje za osnovne primjene. Kompaktni SINAMICS V20 pretvarač je frekvencije za jednostavne sekvence pokreta. Karakterizira ga kratko vrijeme puštanja u rad, jednostavno rukovanje i funkcije uštede energije.

Pretvarač, dostupan u devet veličina, pokriva raspon snage od 0,12 kW do 30 kW.

Ključne prednosti

Koristite s lakoćom

Jednostavna instalacija, puštanje u rad, dijagnostika i servis putem mobilnih i lokalnih operaterskih ploča. Jednostavno rukovanje - izvršite očitavanje parametara i kloniranje bez napajanja.

Održavajte stabilnost u teškim uvjetima

Veći raspon napona, napredno hlađenje i obložene elektroničke ploče povećavaju robusnost pretvarača u teškim uvjetima okoline. Radna temperatura i temperatura okoline od -10 °C do 60 °C.

Poboljšati učinkovitost

Povećajte ukupnu učinkovitost pomoću: ECO načina rada za U/f, u2/f, režim hibernacije u stanju mirovanja, integriranim praćenjem protoka energije i vode, visokim kapacitetom preopterećenja (HO) i malim kapacitetom preopterećenja (LO) za FSE veličine okvira.

Istaknute mogućnosti