Zašto SIMATIC MICRO-DRIVE?
SIMATIC MICRO-DRIVE je pogonski sustav u sigurnosnom opsegu iznimno niskog napona od 24 V do 48 V Zahvaljujući potpuno integriranoj automatizaciji (TIA), ovaj svestrani sustav omogućuje učinkovito inženjerstvo i brzo puštanje u rad za primjene poput AGV-ova i medicinske tehnologije. Ovaj pogonski sustav otporan na budućnost nudi funkcije upravljanja pokretom nadopunjene kompatibilnim SIMATIC kontrolerima.
Koristite SIMATIC MICRO-DRIVE PDC za precizno pozicioniranje, šatlove za strojeve za pohranu i preuzimanje i sustave za skladištenje, automatizirana vozila s vođenjem (AGV) i medicinsku tehnologiju.
SIMATIC MICRO-DRIVE TM pogoni su tehnološki moduli za SIMATIC ET 200SP. Njima se može upravljati pomoću SIMATIC S7-1500/ 1200 putem tehnoloških objekata (TO). U konceptima distribuiranog sustava, TM pogoni mogu se koristiti zajedno s distribuiranim kontrolerom ili SIMATIC ET 200SP otvorenim kontrolerom.