Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS S220?

SINAMICS S220 je vrhunski modularni pogonski sustav dizajniran za preciznost, pouzdanost i besprijekornu integraciju u sustave automatizacije. Kompaktan, ali moćan, pruža dinamične performanse u svim industrijama, od alatnih strojeva do intralogistike. Uz napredne digitalne usluge kao što su simulacija, prediktivno održavanje i nadzor stanja, pomaže smanjiti vremenske rokove projekta, povećati vrijeme rada i optimizirati potrošnju energije.

SINAMICS S220 portfelj uključuje:

  • Moduli veličine knjige
  • Moduli šasije
  • Univerzalni moduli
  • Moduli kabineta

Ključne prednosti

Snažna ikona

Snažan

Kompaktne veličine. Izuzetan u izvedbi. Novi standardi za performanse u manjem položaju. Značajno smanjene dimenzije i napredne mogućnosti pogona. Robusna učinkovitost i inteligentna integracija.

Sinamics G220 sigurnosni sustav elegantnog dizajna koji naglašava naprednu tehnološku zaštitu i sigurnosne značajke.

Precizan

Postignite maksimalnu preciznost i pouzdanost. Napredne sigurnosne funkcije i sveobuhvatne sigurnosne značajke osiguravaju sigurnu, točnu i dosljednu kontrolu pokreta čak i za najzahtjevnije zadatke.

SITOP DC-USV baner za baterije - Integracija

Progresivno

Doživite performanse sljedeće razine i besprijekornu integraciju. SINAMICS S220 redefinira tehnologiju pogona uz holističku povezanost i arhitekturu spremnu za budućnost — osnažujući vaše aplikacije da ostanu ispred.

Moduli veličine knjige

Moduli šasije

Univerzalni moduli

Moduli kabineta

Raspon snage do 110 kW

Raspon snage do 900 kW (do 6.984 kW u paralelnom priključku)

Obuhvaća 14 motornih modula i 12 modula aktivne linije

Raspon snage do 6.984 kW (paralelni priključak)

dizajn hlađen zrakom

dizajn hlađen zrakom

dizajn hlađen zrakom

Ispitivan tip i spreman za rad

Podržava CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modularna konfiguracija s linijom/motornim modulima

Idealno za brzo puštanje u rad i širok raspon primjene

Modularni sustav ormara za besprijekornu skalabilnost

Idealno za robotiku, pakiranje i proizvodnju aditiva

Savršeno za integraciju u prilagođena rješenja upravljačkih ormara

Smanjena širina i visina ormara za uštedu prostora

Istaknute mogućnosti

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 u automobilskoj industriji

SINAMICS S220 postavlja nove standarde u automobilskoj proizvodnji: Precizna višesna kontrola brzine i napredna rekuperacija s pohranom srednjeg kruga povećavaju energetsku učinkovitost na dinamičkim proizvodnim linijama. Kompaktan dizajn smanjuje prostor ormara u sustavima visoke gustoće. Besprijekorna TIA integracija, modularna skalabilnost i dijagnostika u stvarnom vremenu podržavaju brze promjene varijanti, prediktivno održavanje i globalno standardizirana uvođenja.

Istražite resurse

Katalozi i brošure

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 i SIMOTICS

Online katalog

Brošura | SINAMICS Pogoni s promjenjivom frekvencijom — pokretanje aplikacija sljedeće generacije