Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS S210?

SINAMICS S210 svestrani je servo pogonski sustav dizajniran za složene i dinamične primjene upravljanja pokretom u rasponu snage od 50 W do 7 kW, od pakiranja, rukovanja i digitalnog tiska do obrade drva, plastike i keramike. Sastoji se od servo pogona i servomotora, pruža maksimalnu preciznost, performanse i sigurnost uz pojednostavljeni inženjering, održavanje i puštanje u pogon.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Ključne prednosti

Ikona s dvije strelice koje se međusobno prelaze.

Uživajte u fleksibilnoj i svestranoj funkcionalnosti

SINAMICS S210 dinamički pomiče lagana, prosječna i velika opterećenja. Povežite se s upravljačkim sustavom pomoću komunikacijskog sučelja PROFINET IRT ili s upravljačkim sustavom treće strane putem Etherneta/IP-a.

Ikona ljestvice brzinomjera.

Oslonite se na vrlo precizan servo pogonski sustav

SINAMICS S210 brzo ubrzava i usporava, omogućujući kratka vremena ciklusa i točnost uz složenu kontrolu pokreta. Enkoderi visoke rezolucije omogućuju brzo otkrivanje s dodatnim drugim enkoderom za sustav izravnog mjerenja.

Ikona s otvorenom rukom iznad gumba za hitne slučajeve.

Zaštitite svoje strojeve i osoblje

Certifikat prema najvišim standardima — SIL3 (EN 61508) i PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 nudi sigurne tvorničke postavke, individualno upravljanje korisnicima i sigurnu komunikaciju između servo pogona i TIA Portal portala.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Raspon snage

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Opseg zakretnog momenta

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Verzije motora

standardni servo motor

servomotor s higijenskim dizajnom

Komunikacija

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (od V6.3)

Sigurnosne funkcije

STO, SBC, SS1-t (kontrolirano vremenom), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* se može opcionalno aktivirati pomoću licence)

Tehnologija spajanja motora

Tehnologija povezivanja s jednim kabelom (OCC) s bravom za brzo otpuštanje SPEED-CONNECT i rotirajućim kompaktnim priključkom

Tipična funkcija upravljanja i kontrole pokreta

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-PROCESOR/SIMOTION

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse

Katalozi i brošure

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive sustav

Online katalog

Brošura | Pregled pogona s promjenjivom frekvencijom SINAMICS

Veze i preuzimanja

Izjava o proizvodu o okolišu (EPD) /Siemens EcoTech profil (SEP)

Priručnici